(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
彈簧鉸鏈。
玻璃纖維強化聚醯胺(PA)超級高科技聚合物本體,採用黑色消光處理。
CFMR鉸鏈採用復位彈簧進行自動重新關閉或重新打開門。
扭矩會隨著鉸鏈的開/關角度而逐步變化。
最大回轉扭矩
020: 最大回轉扭矩 0.20Nm,保持扭矩 0.07Nm。
035: 最大回轉扭矩 0.35Nm,保持扭矩 0.12Nm。
070: 最大回轉扭矩 0.70Nm,保持扭矩 0.25Nm。
100: 最大回轉扭矩 1Nm,保持扭矩 0.33Nm。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策