(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

垂直拉鉤式肘節夾鉗 GN 851.1

垂直拉鉤式肘節夾鉗 GN 851.1

GN 851.1 拉鉤式肘節夾鉗的U型螺栓搭扣行程可在其範圍內調整。
在夾緊位置時,附夾臂的U型螺栓搭扣垂直於夾臂和操作把手的平面。
除了表中所示的標準長度U型螺栓搭扣外,GN 951.1 系列還提供各種其他長度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
851.1-160-T
851.1-160-T3
851.1-320-T
851.1-320-T3
851.1-700-T
851.1-700-T3
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 型式
13天~ 160T 無U型螺栓搭扣鎖,附固鎖裝置
13天~ 160T3 附U型螺栓搭扣鎖 附固鎖裝置
13天~ 320T 無U型螺栓搭扣鎖,附固鎖裝置
13天~ 320T3 附U型螺栓搭扣鎖 附固鎖裝置
13天~ 700T 無U型螺栓搭扣鎖,附固鎖裝置
13天~ 700T3 附U型螺栓搭扣鎖 附固鎖裝置

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方法 法蘭底座 材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767