(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

垂直動作肘節夾鉗附水平底座 GN 810

垂直動作肘節夾鉗附水平底座 GN 810

GN 810垂直動作肘節夾鉗根據肘節原理運作:手把和夾桿移動方向相反。處於夾緊位置時,操作手把位於垂直位置。

型式A:垂直動作肘節夾鉗U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈,可配合用途使用夾持螺絲。
型式C:隨附裝有氯丁橡膠端頭的主軸組件。
型式E:可以透過焊接扣環使用,且扣環可配合用途安裝下向式緊固組件,也可以將夾桿與GN 809夾鉗座結合使用,將工件固定到位。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
810-75-A
810-75-C
810-75-E
810-130-A
810-130-C
810-130-E
810-230-A
810-230-C
810-230-E
810-330-A
810-330-C
810-330-E
810-430-A
810-430-C
810-430-E
810-530-A
810-530-C
810-530-E
型號數量折扣標準
出貨日
夾持力(範圍選擇)
(N)
夾鉗螺栓尺寸 夾持力
(N)
尺寸 型式
13天~ 500~1049-75075A,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
13天~ 500~1049-75075C,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成
13天~ 500~1049-75075E,實心拉桿版本,附扣環
13天~ 1050~2259-1050130A,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
13天~ 1050~2259M61050130C,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成
13天~ 1050~2259-1050130E,實心拉桿版本,附扣環
13天~ 1050~2259-2000230A,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
13天~ 1050~2259M82000230C,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成
7天~ 1050~2259-2000230E,實心拉桿版本,附扣環
13天~ 2260~-2400330A,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
7天~ 2260~M102400330C,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成
7天~ 2260~-2400330E,實心拉桿版本,附扣環
13天~ 2260~-2800430A,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
13天~ 2260~M122800430C,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成
7天~ 2260~-2800430E,實心拉桿版本,附扣環
7天~ 2260~-4500530A,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈
7天~ 2260~M124500530C,U型拉桿版本,附兩個法蘭墊圈與GN 708.1主軸總成
7天~ 2260~-4500530E,實心拉桿版本,附扣環

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方法 直底座 材質 分類 本體

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767