(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
GN 333管狀把手的把手管件可直接鎖緊在把手底座中,無須額外加工或處理,可輕鬆實現特殊長度。
管狀把手GN 333的典型應用場合為機器或裝置上的雙開門。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 I (mm) | 全高 (mm) | 安裝方式 | 把手徑 (mm) | 表面處理 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 180 | 54 | 圓孔 | 20 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 180 | 54 | 內螺牙 | 20 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 180 | 54 | 內螺牙 | 20 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 200 | 54 | 內螺牙 | 20 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 200 | 54 | 內螺牙 | 20 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 200 | 54 | 內螺牙 | 20 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 250 | 54 | 內螺牙 | 20 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 250 | 54 | 內螺牙 | 20 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 250 | 54 | 內螺牙 | 20 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 300 | 54 | 內螺牙 | 20 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 300 | 54 | 內螺牙 | 20 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
13天~ | 300 | 54 | 內螺牙 | 20 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 350 | 54 | 內螺牙 | 20 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 350 | 54 | 內螺牙 | 20 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 350 | 54 | 內螺牙 | 20 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 400 | 54 | 內螺牙 | 20 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 400 | 54 | 內螺牙 | 20 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 400 | 54 | 內螺牙 | 20 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 200 | 66 | 內螺牙 | 28 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 200 | 66 | 內螺牙 | 28 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 200 | 66 | 內螺牙 | 28 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 200 | 66 | 圓孔 | 28 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 200 | 66 | 圓孔 | 28 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
13天~ | 200 | 66 | 圓孔 | 28 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 250 | 66 | 內螺牙 | 28 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 250 | 66 | 內螺牙 | 28 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 250 | 66 | 內螺牙 | 28 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 250 | 66 | 圓孔 | 28 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 250 | 66 | 圓孔 | 28 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 250 | 66 | 圓孔 | 28 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 300 | 66 | 內螺牙 | 28 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
13天~ | 300 | 66 | 內螺牙 | 28 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 300 | 66 | 內螺牙 | 28 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 300 | 66 | 圓孔 | 28 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 300 | 66 | 圓孔 | 28 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 300 | 66 | 圓孔 | 28 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 350 | 66 | 內螺牙 | 28 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 350 | 66 | 內螺牙 | 28 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 350 | 66 | 內螺牙 | 28 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 350 | 66 | 圓孔 | 28 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 350 | 66 | 圓孔 | 28 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 350 | 66 | 圓孔 | 28 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 400 | 66 | 內螺牙 | 28 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 400 | 66 | 內螺牙 | 28 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 400 | 66 | 內螺牙 | 28 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 400 | 66 | 圓孔 | 28 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 400 | 66 | 圓孔 | 28 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 400 | 66 | 圓孔 | 28 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 500 | 66 | 內螺牙 | 28 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 500 | 66 | 內螺牙 | 28 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 500 | 66 | 內螺牙 | 28 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 500 | 66 | 圓孔 | 28 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 500 | 66 | 圓孔 | 28 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 500 | 66 | 圓孔 | 28 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 600 | 66 | 內螺牙 | 28 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 600 | 66 | 內螺牙 | 28 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 600 | 66 | 內螺牙 | 28 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 600 | 66 | 圓孔 | 28 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
13天~ | 600 | 66 | 圓孔 | 28 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 600 | 66 | 圓孔 | 28 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | B,由操作者側安裝(僅用於 d1=28) | ||
7天~ | 1000 | 68 | 內螺牙 | 30 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 1000 | 68 | 內螺牙 | 30 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 1000 | 68 | 內螺牙 | 30 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
13天~ | 200 | 68 | 內螺牙 | 30 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 200 | 68 | 內螺牙 | 30 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 200 | 68 | 內螺牙 | 30 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 300 | 68 | 內螺牙 | 30 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 300 | 68 | 內螺牙 | 30 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
10天~ | 300 | 68 | 內螺牙 | 30 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 350 | 68 | 內螺牙 | 30 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 350 | 68 | 內螺牙 | 30 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 350 | 68 | 內螺牙 | 30 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 400 | 68 | 內螺牙 | 30 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 400 | 68 | 內螺牙 | 30 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 400 | 68 | 內螺牙 | 30 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 500 | 68 | 內螺牙 | 30 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 500 | 68 | 內螺牙 | 30 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 500 | 68 | 內螺牙 | 30 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 600 | 68 | 內螺牙 | 30 | EL 鋁管自然色陽極處理;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 600 | 68 | 內螺牙 | 30 | ES 鋁管自然色陽極處理;支柱銀色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
7天~ | 600 | 68 | 內螺牙 | 30 | SW 鋁管塑膠塗層;支柱黑色塑膠塗層 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 傾斜型 |
---|---|---|---|---|---|
把手材質 | 鋁 | 握柄截面形狀 | 圓形 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策