(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

肘節搭扣 GN 821 鋼/不鏽鋼製

肘節搭扣 GN 821 鋼/不鏽鋼製

肘節搭扣 GN 821 主要用於牢牢固定鉸鏈板和容器蓋。夾鉗將牢固地鎖定在中心位置,因此可防振。
夾鉤的行程w1可將待夾緊零件拉近最多6 mm。範圍w2則是利用夾鉤處的M6螺牙軸進行調整。
S、SV和SS型可防止肘節搭扣意外鬆脫。
在標準版本中,肘節搭扣SS型具有相同的鎖和/或相同的鑰匙。
表中指定的荷重僅為鎖定裝置可承受的額定靜態拉力的參考值。根據此款肘節搭扣的使用條件(例如振動或衝擊荷重),可能會導致固定能力下降。
隨附閂扣座。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
821-400-A-NI-1
821-400-A-NI-2
821-400-A-ST-1
821-400-A-ST-2
821-400-S-NI-1
821-400-S-NI-2
821-400-S-ST-1
821-400-S-ST-2
821-400-SS-ST-1
821-400-SS-ST-2
821-400-SV-NI-1
821-400-SV-NI-2
821-400-SV-ST-1
821-400-SV-ST-2
型號數量折扣標準
出貨日
材質 鑰匙 安全鎖 掛鎖孔 識別No. 材質 型式
13天~ 不鏽鋼---1 長型NI 不鏽鋼A 無安全鎖
13天~ 不鏽鋼---2 短型NI 不鏽鋼A 無安全鎖
7天~ ---1 長型ST 鋼A 無安全鎖
7天~ ---2 短型ST 鋼A 無安全鎖
13天~ 不鏽鋼--1 長型NI 不鏽鋼S 附安全鎖
13天~ 不鏽鋼--2 短型NI 不鏽鋼S 附安全鎖
7天~ --1 長型ST 鋼S 附安全鎖
13天~ --2 短型ST 鋼S 附安全鎖
7天~ --1 長型ST 鋼SS 附鑰匙鎖
7天~ --2 短型ST 鋼SS 附鑰匙鎖
13天~ 不鏽鋼-1 長型NI 不鏽鋼SV 安全鎖附掛鎖
13天~ 不鏽鋼-2 短型NI 不鏽鋼SV 安全鎖附掛鎖
7天~ -1 長型ST 鋼SV 安全鎖附掛鎖
7天~ -2 短型ST 鋼SV 安全鎖附掛鎖

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 尺寸 400

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767