(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼肘節夾鉗主軸 GN 807

不鏽鋼肘節夾鉗主軸 GN 807

不鏽鋼製肘節夾鉗主軸零件
包含六角頭螺栓本體與兩個六角螺帽,皆為不鏽鋼製

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
807-M4-23-A-NI
807-M4-23-B-NI
807-M5-38-A-NI
807-M5-38-B-NI
807-M6-29-A-NI
807-M6-29-B-NI
807-M6-49-A-NI
807-M6-49-B-NI
807-M8-36-A-NI
807-M8-36-B-NI
807-M8-56-A-NI
807-M8-56-B-NI
807-M8-96-A-NI
807-M8-96-B-NI
型號數量折扣標準
出貨日
螺栓尺寸 長度l1 型式
7天~ M423A,無保護蓋
7天~ M423B,附保護蓋
7天~ M538A,無保護蓋
13天~ M538B,附保護蓋
7天~ M629A,無保護蓋
7天~ M629B,附保護蓋
7天~ M649A,無保護蓋
13天~ M649B,附保護蓋
7天~ M836A,無保護蓋
13天~ M836B,附保護蓋
7天~ M856A,無保護蓋
13天~ M856B,附保護蓋
7天~ M896A,無保護蓋
13天~ M896B,附保護蓋

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品 夾鉗螺栓 材質 NI-不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767