(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附螺牙栓塞 DIN 908

附螺牙栓塞 DIN 908

提供公制或英制螺牙選擇。

共三種型式:
A型:無墊圈。
AA型:附鋁製墊圈。
AC型:附銅製墊圈。 
墊圈對應於DIN 7603墊圈的A型(平墊圈)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
908-ST-G1/2-A
908-ST-G1/2-AA
908-ST-G1/2-AC
908-ST-G1/4-A
908-ST-G1/4-AA
908-ST-G1/4-AC
908-ST-G1/8-A
908-ST-G1/8-AA
908-ST-G1/8-AC
908-ST-G1-A
908-ST-G1-AA
908-ST-G1-AC
908-ST-G3/4-A
908-ST-G3/4-AA
908-ST-G3/4-AC
908-ST-G3/8-A
908-ST-G3/8-AA
908-ST-G3/8-AC
908-ST-G11/2-A
908-ST-G11/2-AA
908-ST-G11/2-AC
908-ST-G11/4-A
908-ST-G11/4-AA
908-ST-G11/4-AC
908-ST-M8X1-A
908-ST-M8X1-AA
908-ST-M8X1-AC
908-ST-M10X1-A
908-ST-M10X1-AA
908-ST-M10X1-AC
908-ST-M12X1,​5-A
908-ST-M12X1,​5-AA
908-ST-M12X1,​5-AC
908-ST-M14X1,​5-A
908-ST-M14X1,​5-AA
908-ST-M14X1,​5-AC
908-ST-M16X1,​5-A
908-ST-M16X1,​5-AA
908-ST-M16X1,​5-AC
908-ST-M18X1,​5-A
908-ST-M18X1,​5-AA
908-ST-M18X1,​5-AC
908-ST-M20X1,​5-A
908-ST-M20X1,​5-AA
908-ST-M20X1,​5-AC
908-ST-M22X1,​5-A
908-ST-M22X1,​5-AA
908-ST-M22X1,​5-AC
908-ST-M24X1,​5-A
908-ST-M24X1,​5-AA
908-ST-M24X1,​5-AC
908-ST-M26X1,​5-A
908-ST-M26X1,​5-AA
908-ST-M26X1,​5-AC
908-ST-M27X2-A
908-ST-M27X2-AA
908-ST-M27X2-AC
908-ST-M30X1,​5-A
908-ST-M30X1,​5-AA
908-ST-M30X1,​5-AC
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙d1 (M) 英制螺牙 d1 (G) 長度 l1
(mm)
型式
13天~ -1/214A 無墊圈
13天~ -1/214AA 附鋁製墊圈
13天~ -1/214AC 附銅製墊圈
13天~ -1/412A 無墊圈
7天~ -1/412AA 附鋁製墊圈
13天~ -1/412AC 附銅製墊圈
13天~ -1/88A 無墊圈
13天~ -1/88AA 附鋁製墊圈
10天~ -1/88AC 附銅製墊圈
7天~ -116A 無墊圈
7天~ -116AA 附鋁製墊圈
7天~ -116AC 附銅製墊圈
13天~ -3/416A 無墊圈
13天~ -3/416AA 附鋁製墊圈
7天~ -3/416AC 附銅製墊圈
13天~ -3/812A 無墊圈
13天~ -3/812AA 附鋁製墊圈
13天~ -3/812AC 附銅製墊圈
7天~ -1 1/216A 無墊圈
7天~ -1 1/216AA 附鋁製墊圈
7天~ -1 1/216AC 附銅製墊圈
7天~ -1 1/416A 無墊圈
7天~ -1 1/416AA 附鋁製墊圈
7天~ -1 1/416AC 附銅製墊圈
13天~ 8-8A 無墊圈
13天~ 8-8AA 附鋁製墊圈
13天~ 8-8AC 附銅製墊圈
13天~ 10-8A 無墊圈
9天~ 10-8AA 附鋁製墊圈
13天~ 10-8AC 附銅製墊圈
13天~ 12-12A 無墊圈
13天~ 12-12AA 附鋁製墊圈
7天~ 12-12AC 附銅製墊圈
13天~ 14-12A 無墊圈
7天~ 14-12AA 附鋁製墊圈
7天~ 14-12AC 附銅製墊圈
7天~ 16-12A 無墊圈
13天~ 16-12AA 附鋁製墊圈
7天~ 16-12AC 附銅製墊圈
13天~ 18-12A 無墊圈
7天~ 18-12AA 附鋁製墊圈
13天~ 18-12AC 附銅製墊圈
13天~ 20-14A 無墊圈
7天~ 20-14AA 附鋁製墊圈
7天~ 20-14AC 附銅製墊圈
13天~ 22-14A 無墊圈
7天~ 22-14AA 附鋁製墊圈
7天~ 22-14AC 附銅製墊圈
7天~ 24-14A 無墊圈
7天~ 24-14AA 附鋁製墊圈
7天~ 24-14AC 附銅製墊圈
7天~ 26-16A 無墊圈
13天~ 26-16AA 附鋁製墊圈
7天~ 26-16AC 附銅製墊圈
7天~ 27-16A 無墊圈
7天~ 27-16AA 附鋁製墊圈
7天~ 27-16AC 附銅製墊圈
13天~ 30-16A 無墊圈
7天~ 30-16AA 附鋁製墊圈
7天~ 30-16AC 附銅製墊圈

Loading...

基本資訊

形狀 附法蘭 安裝孔形狀 六角孔 材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767