(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁製旋轉管夾接頭 GN 282

鋁製旋轉管夾接頭 GN 282

GN 282 旋轉管夾接頭是 GN 272 和 GN 276 旋轉管夾接頭的組合件。附2個不鏽鋼內六角夾持螺絲 DIN 912。此款產品可用夾持套件 GN 911 代替。

無段調節型(S型)需使用具有定心台階的旋轉管夾連接器。

夾緊孔經機械加工製成,設計用於構造管 GN 990 或分別適用於 DIN 2391、DIN 2395 和 DIN 2462。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
282-B20-S-2-BL
282-B20-S-2-SW
282-B20-T-2-BL
282-B20-T-2-SW
282-B25-S-2-BL
282-B25-S-2-SW
282-B25-T-2-BL
282-B25-T-2-SW
282-B30-S-2-BL
282-B30-S-2-SW
282-B30-T-2-BL
282-B30-T-2-SW
282-B40-S-2-BL
282-B40-S-2-SW
282-B40-T-2-BL
282-B40-T-2-SW
282-B42-S-2-BL
282-B42-S-2-SW
282-B42-T-2-BL
282-B42-T-2-SW
282-B45-S-2-BL
282-B45-S-2-SW
282-B45-T-2-BL
282-B45-T-2-SW
282-B48-S-2-BL
282-B48-S-2-SW
282-B48-T-2-BL
282-B48-T-2-SW
282-B50-S-2-BL
282-B50-S-2-SW
282-B50-T-2-BL
282-B50-T-2-SW
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑d1
(mm)
表面處理 型式
7天~ 20BL 黑色霧面噴砂S 無段調整
13天~ 20SW 黑色紋理塑膠塗層S 無段調整
13天~ 20BL 黑色霧面噴砂T 以15°為單位進行調整(鋸齒狀)
13天~ 20SW 黑色紋理塑膠塗層T 以15°為單位進行調整(鋸齒狀)
10天~ 25BL 黑色霧面噴砂S 無段調整
13天~ 25SW 黑色紋理塑膠塗層S 無段調整
13天~ 25BL 黑色霧面噴砂T 以15°為單位進行調整(鋸齒狀)
13天~ 25SW 黑色紋理塑膠塗層T 以15°為單位進行調整(鋸齒狀)
13天~ 30BL 黑色霧面噴砂S 無段調整
13天~ 30SW 黑色紋理塑膠塗層S 無段調整
13天~ 30BL 黑色霧面噴砂T 以15°為單位進行調整(鋸齒狀)
13天~ 30SW 黑色紋理塑膠塗層T 以15°為單位進行調整(鋸齒狀)
13天~ 40BL 黑色霧面噴砂S 無段調整
13天~ 40SW 黑色紋理塑膠塗層S 無段調整
13天~ 40BL 黑色霧面噴砂T 以15°為單位進行調整(鋸齒狀)
13天~ 40SW 黑色紋理塑膠塗層T 以15°為單位進行調整(鋸齒狀)
13天~ 42BL 黑色霧面噴砂S 無段調整
13天~ 42SW 黑色紋理塑膠塗層S 無段調整
13天~ 42BL 黑色霧面噴砂T 以15°為單位進行調整(鋸齒狀)
13天~ 42SW 黑色紋理塑膠塗層T 以15°為單位進行調整(鋸齒狀)
13天~ 45BL 黑色霧面噴砂S 無段調整
13天~ 45SW 黑色紋理塑膠塗層S 無段調整
13天~ 45BL 黑色霧面噴砂T 以15°為單位進行調整(鋸齒狀)
13天~ 45SW 黑色紋理塑膠塗層T 以15°為單位進行調整(鋸齒狀)
13天~ 48BL 黑色霧面噴砂S 無段調整
13天~ 48SW 黑色紋理塑膠塗層S 無段調整
13天~ 48BL 黑色霧面噴砂T 以15°為單位進行調整(鋸齒狀)
13天~ 48SW 黑色紋理塑膠塗層T 以15°為單位進行調整(鋸齒狀)
13天~ 50BL 黑色霧面噴砂S 無段調整
13天~ 50SW 黑色紋理塑膠塗層S 無段調整
13天~ 50BL 黑色霧面噴砂T 以15°為單位進行調整(鋸齒狀)
13天~ 50SW 黑色紋理塑膠塗層T 以15°為單位進行調整(鋸齒狀)

Loading...

  1. 1

基本資訊

元件安裝方法 其他 材質 識別No. 2 附2個不鏽鋼夾持螺絲 DIN 912

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767