(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
塑膠製星形旋鈕 GN 6336.4 鋼軸頸/鋼外螺牙仕樣,具備鋼製突出襯套,使接觸面或夾持面更加完美。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部螺牙 d2 | 長度 l (mm) | 本體 外徑 d1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|
10天~ | M 5 | 10 | 25 | ||
13天~ | M 5 | 15 | 25 | ||
7天~ | M 5 | 20 | 25 | ||
7天~ | M 6 | 16 | 32 | ||
7天~ | M 6 | 20 | 32 | ||
7天~ | M 6 | 25 | 32 | ||
7天~ | M 6 | 30 | 32 | ||
7天~ | M 6 | 35 | 32 | ||
7天~ | M 6 | 45 | 32 | ||
7天~ | M 8 | 16 | 40 | ||
7天~ | M 8 | 20 | 40 | ||
10天~ | M 8 | 25 | 40 | ||
7天~ | M 8 | 30 | 40 | ||
7天~ | M 8 | 35 | 40 | ||
7天~ | M 8 | 40 | 40 | ||
7天~ | M 8 | 45 | 40 | ||
13天~ | M 8 | 55 | 40 | ||
7天~ | M 10 | 25 | 50 | ||
7天~ | M 10 | 30 | 50 | ||
7天~ | M 10 | 35 | 50 | ||
7天~ | M 10 | 45 | 50 | ||
13天~ | M 10 | 55 | 50 | ||
7天~ | M 12 | 30 | 63 | ||
10天~ | M 12 | 35 | 63 | ||
7天~ | M 12 | 40 | 63 | ||
7天~ | M 12 | 50 | 63 | ||
13天~ | M 12 | 60 | 63 |
Loading...
本體 種類 | 多角形 | 安裝部的種類 | 軸頸外螺牙 | 多角形 種類 | 星形 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 尼龍 | 安裝部 材質 | 鋼 | 型式 | TE,高科技聚合物塑膠(聚醯胺PA) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策