(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠製星形旋鈕 GN 6336.5 塑膠軸頸/不鏽鋼外螺牙

塑膠製星形旋鈕 GN 6336.5 塑膠軸頸/不鏽鋼外螺牙

尼龍PA星形旋鈕 GN 6336.5 塑膠軸頸與不鏽鋼外螺牙仕樣,符合 DIN 6336 L型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6336.5-ST-25-M5-10
6336.5-ST-25-M5-15
6336.5-ST-25-M5-20
6336.5-ST-25-M5-25
6336.5-ST-25-M6-10
6336.5-ST-25-M6-16
6336.5-ST-25-M6-20
6336.5-ST-25-M6-25
6336.5-ST-25-M6-30
6336.5-ST-32-M6-10
6336.5-ST-32-M6-16
6336.5-ST-32-M6-20
6336.5-ST-32-M6-25
6336.5-ST-32-M6-30
6336.5-ST-32-M8-20
6336.5-ST-32-M8-25
6336.5-ST-32-M8-30
6336.5-ST-32-M8-40
6336.5-ST-40-M8-20
6336.5-ST-40-M8-25
6336.5-ST-40-M8-30
6336.5-ST-40-M8-40
6336.5-ST-40-M10-20
6336.5-ST-40-M10-25
6336.5-ST-40-M10-30
6336.5-ST-40-M10-45
6336.5-ST-40-M10-55
6336.5-ST-50-M10-20
6336.5-ST-50-M10-25
6336.5-ST-50-M10-30
6336.5-ST-50-M10-45
6336.5-ST-50-M10-55
6336.5-ST-50-M12-30
6336.5-ST-50-M12-40
6336.5-ST-50-M12-50
6336.5-ST-63-M12-30
6336.5-ST-63-M12-40
6336.5-ST-63-M12-50
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部螺牙 d2 長度 l
(mm)
本體 外徑 d1
(φ)
d3 h1 h2
13天~ M 51025---
13天~ M 51525---
13天~ M 52025---
13天~ M 52525---
13天~ M 6102512168
13天~ M 6162512168
10天~ M 6202512168
13天~ M 6252512168
7天~ M 6302512168
7天~ M 61032---
13天~ M 61632---
7天~ M 62032---
7天~ M 62532---
7天~ M 63032---
13天~ M 82032142010
13天~ M 82532142010
13天~ M 83032142010
13天~ M 84032142010
7天~ M 82040---
7天~ M 82540---
13天~ M 83040---
7天~ M 84040---
10天~ M 102040182513
13天~ M 102540182513
9天~ M 103040182513
7天~ M 104540182513
13天~ M 105540182513
7天~ M 102050---
13天~ M 102550---
7天~ M 103050---
9天~ M 104550---
7天~ M 105550---
7天~ M 123050223217
7天~ M 124050223217
7天~ M 125050223217
7天~ M 123063---
7天~ M 124063---
7天~ M 125063---

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 軸頸外螺牙 多角形 種類 星形
材質 尼龍 安裝部 材質 不鏽鋼 型式 ST,塑膠(KT)高科技聚合物(聚醯胺PA)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767