(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塑膠星形旋鈕 GN 6336

塑膠星形旋鈕 GN 6336

尼龍PA星形旋鈕 DIN 6336 附H7孔徑的代碼為 GN 6336.1 和 GN 6336.2。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6336-KT-25-M5-K
6336-KT-32-M4-K
6336-KT-32-M5-K
6336-KT-32-M6-D
6336-KT-32-M6-K
6336-KT-40-M6-K
6336-KT-40-M8-D
6336-KT-40-M8-K
6336-KT-50-M8-D
6336-KT-50-M8-K
6336-KT-50-M10-D
6336-KT-50-M10-K
6336-KT-63-M10-K
6336-KT-63-M12-D
6336-KT-63-M12-K
6336-KT-80-M12-K
6336-KT-80-M16-K
6336-KU-25-M5-K
6336-KU-32-M6-K
6336-KU-40-M6-K
6336-KU-40-M8-K
6336-KU-50-M8-K
6336-KU-50-M10-K
6336-KU-63-M10-K
6336-KU-63-M12-K
6336-KU-80-M12-K
6336-KU-80-M16-K
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部螺牙 d2 本體 外徑 d1
(φ)
型式
13天~ M 525K,附螺牙襯套
7天~ M 432K,附螺牙襯套
13天~ M 532K,附螺牙襯套
7天~ M 632D,附螺牙通孔
13天~ M 632K,附螺牙襯套
13天~ M 640K,附螺牙襯套
13天~ M 840D,附螺牙通孔
7天~ M 840K,附螺牙襯套
7天~ M 850D,附螺牙通孔
7天~ M 850K,附螺牙襯套
7天~ M 1050D,附螺牙通孔
13天~ M 1050K,附螺牙襯套
7天~ M 1063K,附螺牙襯套
7天~ M 1263D,附螺牙通孔
7天~ M 1263K,附螺牙襯套
7天~ M 1280K,附螺牙襯套
7天~ M 1680K,附螺牙襯套
13天~ M 525K,附螺牙襯套
13天~ M 632K,附螺牙襯套
13天~ M 640K,附螺牙襯套
13天~ M 840K,附螺牙襯套
13天~ M 850K,附螺牙襯套
7天~ M 1050K,附螺牙襯套
7天~ M 1063K,附螺牙襯套
7天~ M 1263K,附螺牙襯套
7天~ M 1280K,附螺牙襯套
7天~ M 1680K,附螺牙襯套

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 軸頸內螺牙 多角形 種類 星形
材質 尼龍 安裝部 材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767