(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

酚醛樹脂星形旋鈕 GN 6336 黃銅內螺牙

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6336-KU-20-M4-K-MS
6336-KU-25-M5-K-MS
6336-KU-32-M6-K-MS
6336-KU-40-M6-K-MS
6336-KU-40-M8-K-MS
6336-KU-50-M8-K-MS
6336-KU-50-M10-K-MS
6336-KU-63-M10-K-MS
6336-KU-63-M12-K-MS
6336-KU-80-M12-K-MS
6336-KU-80-M16-K-MS
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部螺牙 d2 本體 外徑 d1
(φ)
13天~ M 420
13天~ M 525
7天~ M 632
7天~ M 640
13天~ M 840
7天~ M 850
7天~ M 1050
7天~ M 1063
7天~ M 1263
13天~ M 1280
13天~ M 1680

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 軸頸內螺牙 多角形 種類 星形
材質 樹脂 安裝部 材質 型式 K 附螺牙襯套
襯套材質 MS 黃銅

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767