(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塑膠星形軸頸旋鈕 GN 6336.10

塑膠星形軸頸旋鈕 GN 6336.10

星形旋鈕 GN 6336.10 附黃銅墊或塑膠止推墊,適用於需要避免壓痕或損傷的用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6336.10-25-M5-10-KU
6336.10-25-M5-10-MS
6336.10-25-M5-15-KU
6336.10-25-M5-15-MS
6336.10-25-M5-20-KU
6336.10-25-M5-20-MS
6336.10-25-M5-25-KU
6336.10-25-M5-25-MS
6336.10-32-M6-10-KU
6336.10-32-M6-10-MS
6336.10-32-M6-16-KU
6336.10-32-M6-16-MS
6336.10-32-M6-20-KU
6336.10-32-M6-20-MS
6336.10-32-M6-25-KU
6336.10-32-M6-25-MS
6336.10-32-M6-30-KU
6336.10-32-M6-30-MS
6336.10-40-M8-20-KU
6336.10-40-M8-20-MS
6336.10-40-M8-25-KU
6336.10-40-M8-25-MS
6336.10-40-M8-30-KU
6336.10-40-M8-30-MS
6336.10-40-M8-40-KU
6336.10-40-M8-40-MS
6336.10-40-M8-50-KU
6336.10-40-M8-50-MS
6336.10-50-M10-20-KU
6336.10-50-M10-20-MS
6336.10-50-M10-25-KU
6336.10-50-M10-25-MS
6336.10-50-M10-30-KU
6336.10-50-M10-30-MS
6336.10-50-M10-45-KU
6336.10-50-M10-45-MS
6336.10-50-M10-55-KU
6336.10-50-M10-55-MS
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部螺牙 d2 長度 l
(mm)
本體 外徑 d1
(φ)
止推墊材質
7天~ M 51025KU 塑膠(聚甲醛POM)
13天~ M 51025MS 黃銅
7天~ M 51525KU 塑膠(聚甲醛POM)
7天~ M 51525MS 黃銅
10天~ M 52025KU 塑膠(聚甲醛POM)
7天~ M 52025MS 黃銅
7天~ M 52525KU 塑膠(聚甲醛POM)
7天~ M 52525MS 黃銅
10天~ M 61032KU 塑膠(聚甲醛POM)
7天~ M 61032MS 黃銅
13天~ M 61632KU 塑膠(聚甲醛POM)
13天~ M 61632MS 黃銅
13天~ M 62032KU 塑膠(聚甲醛POM)
7天~ M 62032MS 黃銅
13天~ M 62532KU 塑膠(聚甲醛POM)
13天~ M 62532MS 黃銅
7天~ M 63032KU 塑膠(聚甲醛POM)
7天~ M 63032MS 黃銅
7天~ M 82040KU 塑膠(聚甲醛POM)
13天~ M 82040MS 黃銅
7天~ M 82540KU 塑膠(聚甲醛POM)
7天~ M 82540MS 黃銅
7天~ M 83040KU 塑膠(聚甲醛POM)
7天~ M 83040MS 黃銅
13天~ M 84040KU 塑膠(聚甲醛POM)
7天~ M 84040MS-黃銅
13天~ M 85040KU,塑膠(聚甲醛POM)
7天~ M 85040MS-黃銅
7天~ M 102050KU,塑膠(聚甲醛POM)
7天~ M 102050MS-黃銅
7天~ M 102550KU,塑膠(聚甲醛POM)
7天~ M 102550MS-黃銅
7天~ M 103050KU,塑膠(聚甲醛POM)
13天~ M 103050MS-黃銅
7天~ M 104550KU,塑膠(聚甲醛POM)
7天~ M 104550MS-黃銅
7天~ M 105550KU,塑膠(聚甲醛POM)
7天~ M 105550MS-黃銅

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 軸頸外螺牙 多角形 種類 星形
材質 尼龍 安裝部 材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767