(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
GN 851.1 拉鉤式肘節夾鉗的U型螺栓搭扣行程可在其範圍內調整。
在夾緊位置下,U型螺栓搭扣與夾臂垂直。
除了表中所示的標準長度U型螺栓搭扣外,GN 951.1 系列還提供各種其他長度。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
851.1-160-T3-NI |
851.1-160-T-NI |
851.1-320-T3-NI |
851.1-320-T-NI |
851.1-700-T3-NI |
851.1-700-T-NI |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸 | 型式 |
---|---|---|---|---|
13天~ | 160 | T3 附U型螺栓搭扣鎖 附固鎖裝置 | ||
13天~ | 160 | T 無U型螺栓搭扣鎖,附固鎖裝置 | ||
13天~ | 320 | T3 附U型螺栓搭扣鎖 附固鎖裝置 | ||
13天~ | 320 | T 無U型螺栓搭扣鎖,附固鎖裝置 | ||
13天~ | 700 | T3 附U型螺栓搭扣鎖 附固鎖裝置 | ||
13天~ | 700 | T 無U型螺栓搭扣鎖,附固鎖裝置 |
型號 |
---|
Loading...
安裝方法 | 法蘭底座 | 材質 | 不鏽鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策