(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼管狀把手 GN 666.5

不鏽鋼管狀把手 GN 666.5

E型不鏽鋼管狀把手GN 666.5完全由A2不鏽鋼(AISI 304)製成。
端蓋材質有 E不鏽鋼 與 K塑膠 兩種選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
666.5-30-M6-200-E
666.5-30-M6-200-K
666.5-30-M6-250-E
666.5-30-M6-250-K
666.5-30-M6-300-E
666.5-30-M6-300-K
666.5-30-M6-400-E
666.5-30-M6-400-K
666.5-30-M6-500-E
666.5-30-M6-500-K
666.5-30-M6-600-E
666.5-30-M6-600-K
666.5-30-M8-200-E
666.5-30-M8-200-K
666.5-30-M8-250-E
666.5-30-M8-250-K
666.5-30-M8-300-E
666.5-30-M8-300-K
666.5-30-M8-400-E
666.5-30-M8-400-K
666.5-30-M8-500-E
666.5-30-M8-500-K
666.5-30-M8-600-E
666.5-30-M8-600-K
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 I₁
(mm)
螺牙d/d2 型式
13天~ 200M 6E 附不鏽鋼端蓋
13天~ 200M 6K 附塑膠端蓋
13天~ 250M 6E 附不鏽鋼端蓋
13天~ 250M 6K 附塑膠端蓋
13天~ 300M 6E 附不鏽鋼端蓋
13天~ 300M 6K 附塑膠端蓋
13天~ 400M 6E 附不鏽鋼端蓋
13天~ 400M 6K 附塑膠端蓋
13天~ 500M 6E 附不鏽鋼端蓋
13天~ 500M 6K 附塑膠端蓋
13天~ 600M 6E 附不鏽鋼端蓋
13天~ 600M 6K 附塑膠端蓋
13天~ 200M 8E 附不鏽鋼端蓋
13天~ 200M 8K 附塑膠端蓋
13天~ 250M 8E 附不鏽鋼端蓋
13天~ 250M 8K 附塑膠端蓋
13天~ 300M 8E 附不鏽鋼端蓋
7天~ 300M 8K 附塑膠端蓋
13天~ 400M 8E 附不鏽鋼端蓋
13天~ 400M 8K 附塑膠端蓋
13天~ 500M 8E 附不鏽鋼端蓋
13天~ 500M 8K 附塑膠端蓋
13天~ 600M 8E 附不鏽鋼端蓋
13天~ 600M 8K 附塑膠端蓋

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
把手材質 不鏽鋼 安裝方式 內螺牙 把手徑(mm) 30
握柄截面形狀 圓形

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767