(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
GN 5334 星形旋鈕採用ELESA原創五瓣式抓握凹槽設計。
此形狀使外形更美觀,同時可承受高扭矩。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
5334-40-M8-20 |
5334-40-M8-30 |
5334-40-M8-40 |
5334-50-M10-20 |
5334-50-M10-30 |
5334-50-M10-40 |
5334-60-M12-20 |
5334-60-M12-30 |
5334-60-M12-40 |
5334-60-M12-50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部螺牙 d2 | 長度 l (mm) | 本體 外徑 d1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|
13天~ | M 8 | 20 | 40 | ||
10天~ | M 8 | 30 | 40 | ||
7天~ | M 8 | 40 | 40 | ||
7天~ | M 10 | 20 | 50 | ||
13天~ | M 10 | 30 | 50 | ||
7天~ | M 10 | 40 | 50 | ||
7天~ | M 12 | 20 | 60 | ||
7天~ | M 12 | 30 | 60 | ||
7天~ | M 12 | 40 | 60 | ||
13天~ | M 12 | 50 | 60 |
Loading...
本體 種類 | 多角形 | 安裝部的種類 | 軸頸外螺牙 | 多角形 種類 | 五角形 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 安裝部 材質 | 不鏽鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策