(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼金屬板鉸鏈 GN 136 是適合用於低荷重應用的低成本設計。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 l2 (mm) | 長度 l1 (mm) | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
13天~ | 30 | 30 | A 無鑽孔,焊接用 | ||
13天~ | 30 | 30 | B 附圓柱或盆頭螺絲用的鑽孔 | ||
13天~ | 30 | 30 | C 附皿頭螺絲用的鑽孔 | ||
7天~ | 45 | 30 | A 無鑽孔,焊接用 | ||
13天~ | 45 | 30 | B 附圓柱或盆頭螺絲用的鑽孔 | ||
7天~ | 45 | 30 | C 附皿頭螺絲用的鑽孔 | ||
13天~ | 40 | 40 | A 無鑽孔,焊接用 | ||
13天~ | 40 | 40 | B 附圓柱或盆頭螺絲用的鑽孔 | ||
13天~ | 40 | 40 | C-附皿頭螺絲用的鑽孔,CR鍍鉻 | ||
7天~ | 60 | 40 | A 無鑽孔,焊接用 | ||
7天~ | 60 | 40 | B 附圓柱或盆頭螺絲用的鑽孔 | ||
7天~ | 60 | 40 | C-附皿頭螺絲用的鑽孔,CR鍍鉻 | ||
7天~ | 50 | 50 | A 無鑽孔,焊接用 | ||
13天~ | 50 | 50 | B 附圓柱或盆頭螺絲用的鑽孔 | ||
13天~ | 50 | 50 | C 附皿頭螺絲用的鑽孔 | ||
7天~ | 75 | 50 | A 無鑽孔,焊接用 | ||
7天~ | 75 | 50 | B 附圓柱或盆頭螺絲用的鑽孔 | ||
7天~ | 75 | 50 | C 附皿頭螺絲用的鑽孔 | ||
7天~ | 60 | 60 | A 無鑽孔,焊接用 | ||
13天~ | 60 | 60 | B 附圓柱或盆頭螺絲用的鑽孔 | ||
7天~ | 60 | 60 | C 附皿頭螺絲用的鑽孔 | ||
7天~ | 90 | 60 | A 無鑽孔,焊接用 | ||
13天~ | 90 | 60 | B 附圓柱或盆頭螺絲用的鑽孔 | ||
7天~ | 90 | 60 | C 附皿頭螺絲用的鑽孔 |
型號 |
---|
Loading...
本體種類 | 標準 | 材質 | NI,不鏽鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策