(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼迷你閂鎖 GN 115.6 的尺寸比閂鎖GN 115更小。
本產品的轉動操作限制為90°,使鎖定裝置移動至門框後方進行鎖定。鎖定裝置為斜面,可確保門片輕鬆關閉。
閂鎖備有多種曲柄,閂鎖距離A範圍為8、14及20 mm。
在標準設計中,閂鎖具有相同的鎖/相同的鑰匙。
迷你閂鎖GN 115.6隨附的鎖定裝置以未鎖緊形式出貨。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
115.6-DK-7,5 |
115.6-DK-13,5 |
115.6-DK-19,5 |
115.6-SCH-7,5 |
115.6-SCH-13,5 |
115.6-SCH-19,5 |
115.6-VK-7,5 |
115.6-VK-13,5 |
115.6-VK-19,5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 與門片距離A |
---|---|---|---|---|
13天~ | DK 三角形鎖芯型(DK6,5) | 7.5 | ||
13天~ | DK 三角形鎖芯型(DK6,5) | 13.5 | ||
13天~ | DK 三角形鎖芯型(DK6,5) | 19.5 | ||
7天~ | SCH 一字鎖芯型 | 7.5 | ||
13天~ | SCH 一字鎖芯型 | 13.5 | ||
13天~ | SCH 一字鎖芯型 | 19.5 | ||
13天~ | VK 方形鎖芯型(VK6) | 7.5 | ||
7天~ | VK 方形鎖芯型(VK6) | 13.5 | ||
7天~ | VK 方形鎖芯型(VK6) | 19.5 |
Loading...
種類 | 內嵌型 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策