(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼迷你分度定位柱 GN 822.9 以精巧尺寸而著稱。
此產品使用皿頭螺絲進行安裝。
不鏽鋼迷你分度定位柱是 GN 608.5 和 GN 608.6 分度定位柱的經濟型替代品。
使用C型和CN型時,當分度銷縮回後,可以將按鈕轉動30°,使用分度鎖將分度銷鎖定在「縮回」位置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部徑 d1 (φ) | 長度 l1 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
13天~ | 4 | 5 | B 無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
13天~ | 4 | 5 | BN 無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 4 | 5 | C 附縮回位置 | ||
13天~ | 4 | 5 | CN 附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 4 | 10 | B 無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
13天~ | 4 | 10 | BN 無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 4 | 10 | C 附縮回位置 | ||
7天~ | 4 | 10 | CN 附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 5 | 6 | B 無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
13天~ | 5 | 6 | BN 無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 5 | 6 | C 附縮回位置 | ||
13天~ | 5 | 6 | CN 附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 5 | 12 | B 無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
13天~ | 5 | 12 | BN 無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 5 | 12 | C 附縮回位置 | ||
13天~ | 5 | 12 | CN 附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 6 | 6 | B 無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
13天~ | 6 | 6 | BN 無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 6 | 6 | C 附縮回位置 | ||
7天~ | 6 | 6 | CN 附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 6 | 12 | B 無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
13天~ | 6 | 12 | BN 無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 6 | 12 | C 附縮回位置 | ||
13天~ | 6 | 12 | CN 附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 8 | 10 | B 無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
13天~ | 8 | 10 | BN 無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 8 | 10 | C 附縮回位置 | ||
13天~ | 8 | 10 | CN 附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 8 | 20 | B 無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
13天~ | 8 | 20 | BN 無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 8 | 20 | C 附縮回位置 | ||
13天~ | 8 | 20 | CN 附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 10 | 10 | B 無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
13天~ | 10 | 10 | BN 無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 10 | 10 | C 附縮回位置 | ||
13天~ | 10 | 10 | CN 附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 10 | 20 | B 無縮回位置,附塑膠旋鈕 | ||
13天~ | 10 | 20 | BN 無縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 | ||
13天~ | 10 | 20 | C 附縮回位置 | ||
13天~ | 10 | 20 | CN 附縮回位置,附不鏽鋼旋鈕 |
Loading...
型式 | 標準旋鈕 / 附橫法蘭 | 安裝方式 | 壓入 | 材質 | 不鏽鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策