(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼水平調整腳座 GN 21 無鎖附孔型

不鏽鋼水平調整腳座 GN 21 無鎖附孔型

不鏽鋼水平調整腳座 GN 21 底座無鎖附孔型
出貨時已組裝,且不可拆卸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
21-80-M8-34-D0-X
21-80-M8-34-D1-X
21-80-M8-40-D0-S
21-80-M8-40-D0-SK
21-80-M8-40-D1-S
21-80-M8-40-D1-SK
21-80-M8-50-D0-S
21-80-M8-50-D0-SK
21-80-M8-50-D1-S
21-80-M8-50-D1-SK
21-80-M8-63-D0-S
21-80-M8-63-D0-SK
21-80-M8-63-D1-S
21-80-M8-63-D1-SK
21-80-M10-37-D0-X
21-80-M10-37-D1-X
21-80-M10-50-D0-S
21-80-M10-50-D0-SK
21-80-M10-50-D1-S
21-80-M10-50-D1-SK
21-80-M10-60-D0-S
21-80-M10-60-D0-SK
21-80-M10-60-D1-S
21-80-M10-60-D1-SK
21-80-M10-80-D0-S
21-80-M10-80-D0-SK
21-80-M10-80-D1-S
21-80-M10-80-D1-SK
21-80-M10-100-D0-S
21-80-M10-100-D0-SK
21-80-M10-100-D1-S
21-80-M10-100-D1-SK
21-80-M12-40-D0-X
21-80-M12-40-D1-X
21-80-M12-60-D0-S
21-80-M12-60-D0-SK
21-80-M12-60-D1-S
21-80-M12-60-D1-SK
21-80-M12-80-D0-S
21-80-M12-80-D0-SK
21-80-M12-80-D1-S
21-80-M12-80-D1-SK
21-80-M12-100-D0-S
21-80-M12-100-D0-SK
21-80-M12-100-D1-S
21-80-M12-100-D1-SK
21-80-M12-125-D0-S
21-80-M12-125-D0-SK
21-80-M12-125-D1-S
21-80-M12-125-D1-SK
21-80-M16-46-D0-X
21-80-M16-46-D1-X
21-80-M16-75-D0-T
21-80-M16-75-D0-TK
21-80-M16-75-D0-U
21-80-M16-75-D0-UK
21-80-M16-75-D0-V
21-80-M16-75-D0-VK
21-80-M16-75-D1-T
21-80-M16-75-D1-TK
型號數量折扣標準
出貨日
直徑d1 螺牙d2 長度l1 長度l2 長度l3 長度l7 類型(底座) 版本(螺絲)
13天~ 80M 8---34D0 精車削,無橡膠底墊X 外六角面,內螺牙
13天~ 80M 8---34D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色X 外六角面,內螺牙
13天~ 80M 840---D0 精車削,無橡膠底墊S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 840---D0 精車削,無橡膠底墊SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 840---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 840---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 850---D0 精車削,無橡膠底墊S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 850---D0 精車削,無橡膠底墊SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 850---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 850---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 863---D0 精車削,無橡膠底墊S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 863---D0 精車削,無橡膠底墊SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 863---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 863---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 10---37D0 精車削,無橡膠底墊X 外六角面,內螺牙
13天~ 80M 10---37D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色X 外六角面,內螺牙
13天~ 80M 1050---D0 精車削,無橡膠底墊S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1050---D0 精車削,無橡膠底墊SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1050---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1050---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1060---D0 精車削,無橡膠底墊S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1060---D0 精車削,無橡膠底墊SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1060---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1060---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1080---D0 精車削,無橡膠底墊S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1080---D0 精車削,無橡膠底墊SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1080---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1080---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 10100---D0 精車削,無橡膠底墊S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 10100---D0 精車削,無橡膠底墊SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 10100---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 10100---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 12---40D0 精車削,無橡膠底墊X 外六角面,內螺牙
13天~ 80M 12---40D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色X 外六角面,內螺牙
13天~ 80M 1260---D0 精車削,無橡膠底墊S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1260---D0 精車削,無橡膠底墊SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1260---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1260---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1280---D0 精車削,無橡膠底墊S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1280---D0 精車削,無橡膠底墊SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1280---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 1280---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 12100---D0 精車削,無橡膠底墊S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 12100---D0 精車削,無橡膠底墊SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 12100---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 12100---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 12125---D0 精車削,無橡膠底墊S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 12125---D0 精車削,無橡膠底墊SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 12125---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色S 無鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 12125---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色SK 附鎖定螺帽,底部外六角面
13天~ 80M 16---46D0 精車削,無橡膠底墊X 外六角面,內螺牙
13天~ 80M 16---46D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色X 外六角面,內螺牙
13天~ 80M 1675---D0 精車削,無橡膠底墊T 無鎖定螺帽,底部附扳手面
13天~ 80M 1675---D0 精車削,無橡膠底墊TK 附鎖定螺帽,底部附扳手面
13天~ 80M 1675---D0 精車削,無橡膠底墊U 無鎖定螺帽,頂部附內六角孔 底部附扳手面
13天~ 80M 1675---D0 精車削,無橡膠底墊UK 附鎖定螺帽,頂部附內六角孔 底部附扳手面
13天~ 80M 16-75--D0 精車削,無橡膠底墊V 無鎖定螺帽,頂部附外六角面,底部附扳手面
13天~ 80M 16-75--D0 精車削,無橡膠底墊VK 附鎖定螺帽,頂部附外六角面,底部附扳手面
13天~ 80M 1675---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色T 無鎖定螺帽,底部附扳手面
13天~ 80M 1675---D1 精車削,附橡膠底墊,鑲嵌式,黑色TK 附鎖定螺帽,底部附扳手面

Loading...

基本資訊

商品選擇 調整腳墊 材質 不鏽鋼 材質(螺桿) 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767