(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
水平調整元件 GN 355 用於機器和設備的水平調整和調節。
本產品由水平調整螺絲、附圓盤的圓柱螺絲和球面墊圈組成。使用組裝工具 GN 355.1(以附件形式提供)進行調整後,將螺絲鎖緊,使水平調整螺絲和下方的球面墊圈 DIN 6319 膨脹,即可固定在螺牙孔中且不會轉動。
表中提供的 w 和 x 值以及靜態荷重能力值僅供參考,可能會根據實際情形而異。一般而言,這些數值對使用條件不構成保證。請使用者務必確認產品是否適合預期用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
355-M12X1-4,5-NI |
355-M18X1-7-NI |
355-M24X1,5-9-NI |
355-M30X1,5-13-NI |
355-M36X1,5-18-NI |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙d1 | 直徑d2 |
---|---|---|---|---|
13天~ | M 12 x 1 | 4.5 | ||
13天~ | M 18 x 1 | 7 | ||
13天~ | M 24 x 1,5 | 9 | ||
13天~ | M 30 x 1,5 | 13 | ||
10天~ | M 36 x 1,5 | 18 |
Loading...
材質 | NI 不鏽鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策