(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
安裝不鏽鋼嵌入式襯套 GN 992.5 時,請使用軟面木槌敲入。
此款的薄嵌片設計可彌補圓形或方形管件的產品內徑公差±0.5 mm,使螺絲可安裝在管件中。
此款尺寸與構造管GN 990的尺寸相符,但建議檢查管件的公差範圍再使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙d2 (mm) | 外徑d1 | 方形外側s1 |
---|---|---|---|---|---|
13天~ | 8 | D 20 | - | ||
13天~ | 8 | D 25 | - | ||
13天~ | 10 | D 25 | - | ||
13天~ | 8 | D 30 | - | ||
13天~ | 10 | D 30 | - | ||
13天~ | 10 | D 40 | - | ||
13天~ | 12 | D 40 | - | ||
13天~ | 12 | D 50 | - | ||
13天~ | 16 | D 50 | - | ||
13天~ | 8 | - | V 20 | ||
13天~ | 8 | - | V 25 | ||
13天~ | 10 | - | V 25 | ||
13天~ | 8 | - | V 30 | ||
13天~ | 10 | - | V 30 | ||
13天~ | 10 | - | V 40 | ||
13天~ | 12 | - | V 40 | ||
13天~ | 12 | - | V 50 | ||
13天~ | 16 | - | V 50 |
Loading...
型式 | 壓入 | 材質 | 不鏽鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策