(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
GN609.5不鏽鋼定距襯套可補償分度定位柱上的本體螺紋長度,使其可安裝於不同厚度的牆壁中。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑d1 | 外徑d2 | 厚度l |
---|---|---|---|---|---|
9天~ | 6 | 7 | 2 | ||
9天~ | 6 | 7 | 4 | ||
7天~ | 6 | 7 | 6 | ||
10天~ | 6 | 7 | 8 | ||
13天~ | 8 | 10 | 2 | ||
7天~ | 8 | 10 | 4 | ||
13天~ | 8 | 10 | 6 | ||
13天~ | 8 | 10 | 8 | ||
13天~ | 8 | 10 | 10 | ||
13天~ | 10 | 12 | 2 | ||
13天~ | 10 | 12 | 4 | ||
13天~ | 10 | 12 | 6 | ||
13天~ | 10 | 12 | 8 | ||
13天~ | 10 | 12 | 10 | ||
13天~ | 10 | 12 | 12 | ||
13天~ | 12 | 14 | 2 | ||
7天~ | 12 | 14 | 4 | ||
13天~ | 12 | 14 | 6 | ||
13天~ | 12 | 14 | 8 | ||
13天~ | 12 | 14 | 10 | ||
7天~ | 12 | 14 | 12 | ||
13天~ | 12 | 14 | 14 | ||
7天~ | 12 | 17 | 2 | ||
7天~ | 12 | 17 | 4 | ||
7天~ | 12 | 17 | 5 | ||
7天~ | 12 | 17 | 6 | ||
7天~ | 12 | 17 | 8 | ||
13天~ | 12 | 17 | 10 | ||
7天~ | 12 | 17 | 12 | ||
7天~ | 16 | 17 | 2 | ||
7天~ | 16 | 17 | 4 | ||
7天~ | 16 | 17 | 6 | ||
7天~ | 16 | 17 | 8 | ||
7天~ | 16 | 17 | 10 | ||
7天~ | 16 | 17 | 12 | ||
7天~ | 16 | 19 | 2 | ||
13天~ | 16 | 19 | 4 | ||
7天~ | 16 | 19 | 6 | ||
7天~ | 16 | 19 | 8 | ||
7天~ | 16 | 19 | 10 | ||
13天~ | 16 | 19 | 12 | ||
13天~ | 20 | 22 | 6 | ||
7天~ | 20 | 22 | 8 | ||
7天~ | 20 | 22 | 10 | ||
7天~ | 20 | 22 | 12 | ||
7天~ | 20 | 22 | 14 | ||
7天~ | 20 | 22 | 16 | ||
7天~ | 20 | 22 | 18 |
Loading...
種類 | 安裝輔助零件 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策