(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼U形櫥櫃把手GN 426.6
可以從背面(A型)和操作員側(B型)進行安裝。在這種情況下,先將螺桿從機器側旋入,再將把手按入,並以止迴螺絲固定。
兩種方法都可以在對側位置安裝成對把手。此方法適用於安裝在門上(雙把手)。通常需要使用特殊長度l2的安裝螺桿。
製造流程(彎曲)可允許小批量生產特殊長度的產品。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
426.6-20-200-A |
426.6-20-200-B |
426.6-20-300-A |
426.6-20-300-B |
426.6-28-250-A |
426.6-28-250-B |
426.6-28-350-A |
426.6-28-350-B |
426.6-28-500-A |
426.6-28-500-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 I₁ (mm) | 全高 (mm) | 把手徑 (mm) | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 200 | 105 | 20 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
13天~ | 200 | 105 | 20 | B,由操作者側安裝 | ||
13天~ | 300 | 105 | 20 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
13天~ | 300 | 105 | 20 | B,由操作者側安裝 | ||
13天~ | 250 | 128 | 28 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
13天~ | 250 | 128 | 28 | B,由操作者側安裝 | ||
13天~ | 350 | 128 | 28 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
13天~ | 350 | 128 | 28 | B,由操作者側安裝 | ||
13天~ | 500 | 128 | 28 | A,由背側安裝(螺牙盲孔) | ||
13天~ | 500 | 128 | 28 | B,由操作者側安裝 |
型號 |
---|
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | 把手材質 | 不鏽鋼 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 噴砂 | 安裝方式 | 內螺牙 | 握柄截面形狀 | 圓形 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策