(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼球頭關節 GN 648.9

不鏽鋼球頭關節 GN 648.9

不鏽鋼球頭關節 GN 648.9 類似 DIN ISO 12240-1 的K系列。
此款不鏽鋼球頭關節內建於不鏽鋼球頭關節軸承 GN 648.5 和 GN 648.6 中。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
648.9-5-13-WK
648.9-6-16-WK
648.9-8-19-WK
648.9-10-22-WK
648.9-12-26-WK
648.9-14-28-WK
648.9-16-32-WK
648.9-18-35-WK
648.9-20-40-WK
648.9-22-42-WK
648.9-25-47-WK
648.9-30-55-WK
型號數量折扣標準
出貨日
外徑d2 孔徑d1
13天~ 135
13天~ 166
13天~ 198
13天~ 2210
13天~ 2612
7天~ 2814
9天~ 3216
13天~ 3518
13天~ 4020
7天~ 4222
7天~ 4725
13天~ 5530

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 WK- 不鏽鋼-PTFE / 不鏽鋼自潤滑

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767