(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼珠鏈 GN 111.5 主要用於連接滾珠鎖定銷及附軸向鎖的銷。
鑰匙圈出貨時未安裝。兩個鑰匙圈Ø d1相同。
上表中各剪切應力下的荷重值為理論值,僅供參考。
此建議值不具約束力並排除任何法律責任。
滾珠鎖定銷和附軸向鎖的鎖定銷搭配說明:
* GN 113.1、GN 113.3、GN 113.4、GN 113.7、GN 113.8、GN 214.2、GN 214.3、GN 214.6
適用於 Ø 5、Ø 6、Ø 8銷
和
* GN 113.5、GN 113.6、GN 114.2、GN 114.3、GN 114.6、GN 124.1、GN 124.2
適用於所有銷
** GN 113.1、GN 113.3、GN 113.4、GN 113.7、GN 113.8、GN 214.2、GN 214.3、GN 214.6
適用於Ø 10、Ø 12、Ø 16、Ø 20銷
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
111.5-1000-14 |
111.5-1000-18 |
111.5-1000-24 |
111.5-1000-30 |
111.5-200-14 |
111.5-200-18 |
111.5-200-24 |
111.5-200-30 |
111.5-320-14 |
111.5-320-18 |
111.5-320-24 |
111.5-320-30 |
111.5-500-14 |
111.5-500-18 |
111.5-500-24 |
111.5-500-30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 環徑d1 | 鏈條長度l |
---|---|---|---|---|
7天~ | 14 | 1000 | ||
7天~ | 18 | 1000 | ||
7天~ | 24 | 1000 | ||
7天~ | 30 | 1000 | ||
7天~ | 14 | 200 | ||
13天~ | 18 | 200 | ||
7天~ | 24 | 200 | ||
13天~ | 30 | 200 | ||
7天~ | 14 | 320 | ||
10天~ | 18 | 320 | ||
7天~ | 24 | 320 | ||
7天~ | 30 | 320 | ||
13天~ | 14 | 500 | ||
13天~ | 18 | 500 | ||
7天~ | 24 | 500 | ||
13天~ | 30 | 500 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策