(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

按壓型附滾珠彈簧定位柱 GN 614.5

按壓型附滾珠彈簧定位柱 GN 614.5

彈簧定位柱 GN 614.5 可用作掣動裝置,也可用於推入和推出用途和彈出裝置。

塑膠外殼的幾何形狀可產生自固定功能,補償鑽孔誤差可達 0.2 mm。還能用手鎖緊組裝,在頭頂上安裝更為容易。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
614.5-4-KD
614.5-4-KU
614.5-5-KD
614.5-5-KU
614.5-6-KD
614.5-6-KU
614.5-8-KD
614.5-8-KU
614.5-10-KD
614.5-10-KU
型號數量折扣標準
出貨日
外徑d1 材質
13天~ 4KD 塑膠外殼和滾珠
13天~ 4KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠
13天~ 5KD 塑膠外殼和滾珠
7天~ 5KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠
13天~ 6KD 塑膠外殼和滾珠
10天~ 6KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠
13天~ 8KD 塑膠外殼和滾珠
13天~ 8KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠
13天~ 10KD 塑膠外殼和滾珠
7天~ 10KU 塑膠外殼和不鏽鋼滾珠

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 定位銷型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767