(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
彈簧定位柱 GN 615.3 附螺牙鎖定塗層PFB塊狀塗層是一種卡緊式螺牙鎖定劑(聚醯胺塊狀塗層)。
K或KN型(標準彈簧荷重)的塗層標示為藍色;
KS或KSN型(高彈簧荷重)為綠色。此類型的螺牙鎖定需要相對較高的扭矩。因此,大多採用內六角版本,而非一字槽版本(GN 615)。
MVK微型膠囊型則採用黏合式螺牙鎖定劑(標示為紅色)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙d1 | 型式 |
---|---|---|---|---|
10天~ | M 3 | K 鋼,標準彈簧荷重 | ||
13天~ | M 3 | KN 不鏽鋼,標準彈簧荷重 | ||
13天~ | M 4 | K 鋼,標準彈簧荷重 | ||
10天~ | M 4 | KN 不鏽鋼,標準彈簧荷重 | ||
13天~ | M 5 | K 鋼,標準彈簧荷重 | ||
13天~ | M 5 | KN 不鏽鋼,標準彈簧荷重 | ||
7天~ | M 5 | KS 鋼,高彈簧荷重 | ||
7天~ | M 5 | KSN 不鏽鋼,高彈簧荷重 | ||
13天~ | M 6 | K 鋼,標準彈簧荷重 | ||
9天~ | M 6 | KN 不鏽鋼,標準彈簧荷重 | ||
10天~ | M 6 | KS 鋼,高彈簧荷重 | ||
7天~ | M 6 | KSN 不鏽鋼,高彈簧荷重 | ||
13天~ | M 8 | K 鋼,標準彈簧荷重 | ||
13天~ | M 8 | KN 不鏽鋼,標準彈簧荷重 | ||
10天~ | M 8 | KS 鋼,高彈簧荷重 | ||
7天~ | M 8 | KSN 不鏽鋼,高彈簧荷重 | ||
7天~ | M 10 | K 鋼,標準彈簧荷重 | ||
7天~ | M 10 | KN 不鏽鋼,標準彈簧荷重 | ||
13天~ | M 10 | KS 鋼,高彈簧荷重 | ||
7天~ | M 10 | KSN 不鏽鋼,高彈簧荷重 | ||
7天~ | M 12 | K 鋼,標準彈簧荷重 | ||
7天~ | M 12 | KN 不鏽鋼,標準彈簧荷重 | ||
7天~ | M 12 | KS 鋼,高彈簧荷重 | ||
7天~ | M 12 | KSN 不鏽鋼,高彈簧荷重 | ||
7天~ | M 16 | K 鋼,標準彈簧荷重 | ||
7天~ | M 16 | KN 不鏽鋼,標準彈簧荷重 | ||
7天~ | M 16 | KS 鋼,高彈簧荷重 | ||
7天~ | M 16 | KSN 不鏽鋼,高彈簧荷重 |
Loading...
型式 | 定位銷型 | 螺牙鎖定 | PFB,聚醯胺塊狀塗層 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策