(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

彈簧作動外殼 GN 610

彈簧作動外殼 GN 610

彈簧作動外殼 GN 610 專為需要較長行程但空間有限的應用而設計。
在這種情況下,安裝孔的深度取決於所需的預壓。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
610-2,​2-16-H
610-2,​2-16-K
610-2,​6-8-H
610-3,​4-12-H
610-3,​4-15-H
610-3,​6-18-HN
610-3-11-K
610-3-12-H
610-3-16-H
610-3-16-HN
610-3-16-K
610-4-14-H
610-4-16-HN
610-5-16-H
型號數量折扣標準
出貨日
外徑d 全長l0 型式
13天~ 2.216H 半球型,鋼
13天~ 2.216K 尖頭
13天~ 2.68H 半球型,鋼
13天~ 3.412H 半球型,鋼
7天~ 3.415H 半球型,鋼
13天~ 3.618HN 半球型,不鏽鋼
13天~ 311K 尖頭
13天~ 312H 半球型,鋼
7天~ 316H 半球型,鋼
13天~ 316HN 半球型,不鏽鋼
13天~ 316K 尖頭
13天~ 414H 半球型,鋼
13天~ 416HN 半球型,不鏽鋼
13天~ 516H 半球型,鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 彈簧銷

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767