(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

固定環 / 鋁、鋼 / 2件式 / GN 707.2

固定環 / 鋁、鋼 / 2件式 / GN 707.2

當無法進行軸向裝配時,可採用分離式固定環GN 707.2。
尺寸d1 = 20~36時,d3為通孔設計;從d1 = 42起,d3為螺紋盲孔。
這些固定環不僅可作為端部止動裝置,也可用於固定或觸發端部限位開關等其他元件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
707.2-20-B6-ST
707.2-22-B8-ST
707.2-26-B10-ST
707.2-30-B12-ST
707.2-32-B14-ST
707.2-36-B15-ST
707.2-36-B16-ST
707.2-42-B18-ST
707.2-42-B20-ST
707.2-48-B22-ST
707.2-48-B25-ST
707.2-55-B28-ST
707.2-55-B30-ST
707.2-60-B32-ST
707.2-60-B35-ST
707.2-65-B40-ST
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 外徑 寬度
7天~ 6209
13天~ 8229
7天~ 102611
7天~ 123011
7天~ 143211
7天~ 153613
7天~ 163613
7天~ 184215
7天~ 204215
7天~ 224815
7天~ 254815
7天~ 285515
9天~ 305515
13天~ 326015
7天~ 356015
13天~ 406515

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 分離 材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767