(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附槽鎖定螺帽 DIN 1804 研磨面d3較為突出,應用作配合面。
尺寸M45x1.5~M60x1.5均有6個溝槽。
官方DIN標準表中提供了其他尺寸(M200x3以下)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙d1 | 型式 |
---|---|---|---|---|
10天~ | M 8 x 1 | H 鋼,硬化 | ||
13天~ | M 8 x 1 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 10 x 1 | H 鋼,硬化 | ||
13天~ | M 10 x 1 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 12 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
7天~ | M 12 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
13天~ | M 14 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
13天~ | M 14 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 16 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
7天~ | M 16 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
13天~ | M 18 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
13天~ | M 18 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 20 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
7天~ | M 20 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 22 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
7天~ | M 22 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 24 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
7天~ | M 24 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 26 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
7天~ | M 26 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
9天~ | M 28 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
13天~ | M 28 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 30 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
7天~ | M 30 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
13天~ | M 32 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
13天~ | M 32 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 35 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
13天~ | M 35 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 38 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
7天~ | M 38 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 40 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
13天~ | M 40 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 42 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
7天~ | M 42 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 45 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
7天~ | M 45 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 48 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
7天~ | M 48 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 50 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
7天~ | M 50 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 52 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
13天~ | M 52 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 55 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
7天~ | M 55 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
7天~ | M 58 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
7天~ | M 58 x 1,5 | W 鋼,無硬化 | ||
13天~ | M 60 x 1,5 | H 鋼,硬化 | ||
13天~ | M 60 x 1,5 | W 鋼,無硬化 |
Loading...
形狀 | 圓形 | 材質 | St-鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策