(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

固定螺栓附限位開關

固定螺栓附限位開關

固定螺栓GN 251.2採用硬化圓頭設計,可作為堅固的端部止動裝置。
此款螺栓一般搭配鎖定螺帽進行安裝。
當工件接觸到螺栓頭部時,限位開關會傳送電子訊號。
只要轉動滾花螺帽即可安裝或取出限位開關,無需鬆開固定螺栓。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
251.2-M6-21-O
251.2-M6-21-S
251.2-M8-25-O
251.2-M8-25-S
251.2-M10-25-O
251.2-M10-25-S
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑 M 螺牙長度 L 型式
7天~ 621-
13天~ 621S 常開
13天~ 825-
13天~ 825S 常開
7天~ 1025O 常關
10天~ 1025S 常開

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 六角 材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767