(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

固定環 / 鋼 / 鍍鋅 / 雙止迴螺絲 / 類似 DIN 705 / GN 705

固定環 / 鋼 / 鍍鋅 / 雙止迴螺絲 / 類似 DIN 705 / GN 705

固定環GN 705基本上遵照2007年4月重新發行的DIN 705設計。
官方標準表的尺寸也列出了d1 = 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 85 / 90 / 100 / 110 / 120 / 125 / 125 / 140 / 150 / 160 / 180與200,但並未顯示上表列出的全系列中間尺寸。
官方標準表也列出了以橫向銷對固定環進行安裝的B型和C型,但未列E型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
705-5-E-ZB
705-6-E-ZB
705-7-E-ZB
705-8-E-ZB
705-9-E-ZB
705-10-E-ZB
705-11-E-ZB
705-12-E-ZB
705-13-E-ZB
705-14-E-ZB
705-15-E-ZB
705-16-E-ZB
705-18-E-ZB
705-20-E-ZB
705-22-E-ZB
705-24-E-ZB
705-25-E-ZB
705-26-E-ZB
705-28-E-ZB
705-30-E-ZB
705-32-E-ZB
705-35-E-ZB
705-40-E-ZB
705-45-E-ZB
705-50-E-ZB
705-60-E-ZB
705-70-E-ZB
705-80-E-ZB
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 外徑 寬度
7天~ 5106
13天~ 6128
7天~ 7128
13天~ 8168
7天~ 91810
13天~ 102010
13天~ 112010
13天~ 122212
7天~ 132212
7天~ 142512
9天~ 152512
7天~ 162812
7天~ 183214
13天~ 183214
13天~ 223614
7天~ 244016
13天~ 254016
7天~ 264016
7天~ 284516
7天~ 304516
7天~ 325016
10天~ 355616
13天~ 406318
7天~ 457018
13天~ 508018
7天~ 609020
13天~ 7010020
7天~ 8011022

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 止迴螺絲 材質 表面處理 鍍鋅

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767