(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

固定環 / 不鏽鋼 / 溝槽 / GN 706.2

固定環 / 不鏽鋼 / 溝槽 / GN 706.2

半分離式固定環GN 706.2組裝方式安全又輕鬆,可在不損壞軸表面的情況下以高夾持力進行組裝。
尺寸d1 = 20~36時,d3為通孔設計;從d1 = 42起,d3為螺紋盲孔。
這些固定環不僅可作為端部止動裝置,也可用於固定或觸發端部限位開關等其他元件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
706.2-20-B6-A4
706.2-20-B6-NI
706.2-22-B8-A4
706.2-22-B8-NI
706.2-26-B10-A4
706.2-26-B10-NI
706.2-30-B12-A4
706.2-30-B12-NI
706.2-32-B14-A4
706.2-32-B14-NI
706.2-36-B15-A4
706.2-36-B15-NI
706.2-36-B16-A4
706.2-36-B16-NI
706.2-42-B18-A4
706.2-42-B18-NI
706.2-42-B20-A4
706.2-42-B20-NI
706.2-48-B22-A4
706.2-48-B22-NI
706.2-48-B25-A4
706.2-48-B25-NI
706.2-55-B28-A4
706.2-55-B28-NI
706.2-55-B30-A4
706.2-55-B30-NI
706.2-60-B32-A4
706.2-60-B32-NI
706.2-60-B35-A4
706.2-60-B35-NI
706.2-65-B40-A4
706.2-65-B40-NI
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 外徑 寬度 材質 表面處理
13天~ 6209不鏽鋼-
7天~ 6209黑色陽極處理
7天~ 8229不鏽鋼-
7天~ 8229黑色陽極處理
7天~ 102611不鏽鋼-
13天~ 102611黑色陽極處理
7天~ 123011不鏽鋼-
10天~ 123011黑色陽極處理
13天~ 143211不鏽鋼-
13天~ 143211黑色陽極處理
7天~ 153613不鏽鋼-
7天~ 153613黑色陽極處理
7天~ 163613不鏽鋼-
7天~ 163613黑色陽極處理
7天~ 184215不鏽鋼-
7天~ 184215黑色陽極處理
13天~ 204215不鏽鋼-
13天~ 204215黑色陽極處理
7天~ 224815不鏽鋼-
7天~ 224815黑色陽極處理
7天~ 254815不鏽鋼-
13天~ 254815黑色陽極處理
7天~ 285515不鏽鋼-
7天~ 285515黑色陽極處理
7天~ 305515不鏽鋼-
10天~ 305515黑色陽極處理
7天~ 326015不鏽鋼-
10天~ 326015黑色陽極處理
7天~ 356015不鏽鋼-
7天~ 356015黑色陽極處理
7天~ 406515不鏽鋼-
7天~ 406515黑色陽極處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 開縫

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767