(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠伸縮式把手 GN 798.5 不鏽鋼製伸縮機構

塑膠伸縮式把手 GN 798.5 不鏽鋼製伸縮機構

塑膠伸縮式把手 GN 798.5 不鏽鋼製伸縮機構

特色是由兩個圓柱體組成階梯形狀,讓操作者方便抓握把手,尤其是將把手從鎖定位置拉出後再折回縮回位置時,可更好操作。
適用於自動操作過程中把手必須縮回的場合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
798.5-KT-16
798.5-KT-18
798.5-KT-22
798.5-KT-24
798.5-KT-25
型號數量折扣標準
出貨日
球形/把手徑d1
(mm)
7天~ 16
13天~ 18
7天~ 22
7天~ 24
13天~ 25

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 旋轉折疊式 形狀 棒型(直型) 握柄材質 尼龍
握柄表面 霧面 安裝部材質 不鏽鋼 安裝方式 內螺牙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引