(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

橡膠保護帽蓋 GN 806

橡膠保護帽蓋 GN 806

保護帽蓋 GN 806 可與六角螺絲 ISO 4017 一起使用,或與B型螺紋銷配合使用,作為具有軟夾持面的止推銷,或作為軟性端部止動栓。
典型應用是與肘節夾鉗(產品組2.4)搭配使用。
此產品組的夾持螺栓GN 807包含六角螺絲附保護帽蓋和兩個螺帽。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
806-11-A
806-12-A
806-12-B
806-15-A
806-15-B
806-19-A
806-19-B
806-24-A
806-24-B
806-26-A
806-26-B
型號數量折扣標準
出貨日
外徑d1 型式
7天~ 11A 保護蓋(無螺帽)
13天~ 12A 保護蓋(無螺帽)
13天~ 12B 保護蓋附螺牙襯套
7天~ 15A 保護蓋(無螺帽)
13天~ 15B 保護蓋附螺牙襯套
7天~ 19A 保護蓋(無螺帽)
7天~ 19B 保護蓋附螺牙襯套
13天~ 24A 保護蓋(無螺帽)
13天~ 24B 保護蓋附螺牙襯套
13天~ 26A 保護蓋(無螺帽)
13天~ 26B 保護蓋附螺牙襯套

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 橡膠 詳細材質 合成橡膠(CR)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767