(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
GN 890氣動式按拉兼用型肘節夾鉗的運作原理在結構和尺寸上都與手動定位柱GN 842相同。
為延長機械零件及氣壓缸的使用壽命,操作壓力不得超過6 bar。
此外,空氣供應管路也應安裝潤滑控制單元。堅固的氣缸安裝架經過精心設計,可避免氣缸的耳軸突出安裝架。
GN 890氣動式按拉兼用型肘節夾鉗M型(附磁性活塞)可提供360以上的尺寸。搭配使用近接開關(GN 896.1 / GN 896.2)時,可以感應活塞位置,產生的訊號則能用於順序控制系統。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
890-1100-SP3 |
890-2100-SP3 |
890-360-SP3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸 |
---|---|---|---|
10天~ | 1100 | ||
10天~ | 2100 | ||
10天~ | 360 |
Loading...
型式 | SP3,鍛造鋼主體 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策