(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

壓鑄鋅迷你分度定位柱 GN 822.8 塑膠旋鈕

壓鑄鋅迷你分度定位柱 GN 822.8 塑膠旋鈕

迷你分度定位柱 GN 822.8 以精巧尺寸而著稱。此產品使用皿頭螺絲進行安裝。
迷你分度定位柱是 GN 608 和 GN 608.1 分度定位柱的經濟型替代品。
使用C型時,在分度銷縮回後,可以將按鈕轉動30°,使用分度鎖將分度銷鎖定在「縮回」位置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
822.8-4-5-B
822.8-4-5-C
822.8-4-10-B
822.8-4-10-C
822.8-5-6-B
822.8-5-6-C
822.8-5-12-B
822.8-5-12-C
822.8-6-6-B
822.8-6-6-C
822.8-6-12-B
822.8-6-12-C
822.8-8-10-B
822.8-8-10-C
822.8-8-20-B
822.8-8-20-C
822.8-10-10-B
822.8-10-10-C
822.8-10-20-B
822.8-10-20-C
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部徑 d1
(φ)
長度 l1 型式
13天~ 45B 無縮回位置
13天~ 45C 附縮回位置
13天~ 410B 無縮回位置
7天~ 410C 附縮回位置
7天~ 56B 無縮回位置
13天~ 56C 附縮回位置
13天~ 512B 無縮回位置
13天~ 512C 附縮回位置
13天~ 66B 無縮回位置
13天~ 66C 附縮回位置
13天~ 612B 無縮回位置
13天~ 612C 附縮回位置
7天~ 810B 無縮回位置
7天~ 810C 附縮回位置
13天~ 820B 無縮回位置
7天~ 820C 附縮回位置
7天~ 1010B 無縮回位置
7天~ 1010C 附縮回位置
7天~ 1020B 無縮回位置
7天~ 1020C 附縮回位置

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準旋鈕 / 附橫法蘭 安裝方式 法蘭 材質 鋅壓鑄件
前端材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767