(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼製水平調整腳座 GN 6311.4 (型號表)

鋼製水平調整腳座 GN 6311.4

水平調整腳座 GN 6311.4 在機器側帶有螺牙,通常用於調整高度。
銷直徑d3小於螺牙芯徑,使得螺絲可以從銷部旋入。壓力銷可輕鬆插入板中,固定環可確保組件的軸向固定性。
水平調整腳座 GN 6311.4 的靜態荷重受限於止迴螺絲(拉伸強度等級5.8)的荷重能力。上表中的靜態荷重值(僅限OS / KS型)是指與球頭槽相關的淨垂直荷重。在正常操作條件下,側面荷重或彎角荷重並不少見,會導致荷重能力顯著降低,請列入考量。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6311.4-50-M10-37-KS
6311.4-50-M10-37-N
6311.4-50-M10-37-R
6311.4-50-M10-47-KR
6311.4-50-M10-47-KS
6311.4-50-M10-47-OS
6311.4-50-M10-57-KR
6311.4-50-M10-57-KS
6311.4-50-M10-57-OS
6311.4-50-M10-72-KR
6311.4-50-M10-72-KS
6311.4-50-M10-72-OS
6311.4-50-M12-41-KR
6311.4-50-M12-41-KS
6311.4-50-M12-41-OS
6311.4-50-M12-51-KR
6311.4-50-M12-51-KS
6311.4-50-M12-51-OS
6311.4-50-M12-61-KR
6311.4-50-M12-61-KS
6311.4-50-M12-61-OS
6311.4-50-M12-71-KR
6311.4-50-M12-71-KS
6311.4-50-M12-71-OS
6311.4-50-M12-91-KR
6311.4-50-M12-91-KS
6311.4-50-M12-91-OS
6311.4-50-M16-59-KR
6311.4-50-M16-59-KS
6311.4-50-M16-59-OS
6311.4-50-M16-69-KR
6311.4-50-M16-69-KS
6311.4-50-M16-69-OS
6311.4-50-M16-89-KR
6311.4-50-M16-89-KS
6311.4-50-M16-89-OS
6311.4-50-M16-114-KR
6311.4-50-M16-114-KS
6311.4-50-M16-114-OS
6311.4-60-M16-59-KR
6311.4-60-M16-59-KS
6311.4-60-M16-59-OS
6311.4-60-M16-69-KR
6311.4-60-M16-69-KS
6311.4-60-M16-69-OS
6311.4-60-M16-89-KR
6311.4-60-M16-89-KS
6311.4-60-M16-89-OS
6311.4-60-M16-114-KR
6311.4-60-M16-114-KS
6311.4-60-M16-114-OS
6311.4-60-M20-78-KR
6311.4-60-M20-78-KS
6311.4-60-M20-78-OS
6311.4-60-M20-88-KR
6311.4-60-M20-88-KS
6311.4-60-M20-88-OS
6311.4-60-M20-113-KR
6311.4-60-M20-113-KS
6311.4-60-M20-113-OS
6311.4-60-M20-138-KS
6311.4-60-M20-138-OS
型號數量折扣標準
出貨日
外徑d1 螺牙長度l1 螺牙d2 型式
7天~ 5037M 10KS,附塑膠護蓋,可滑動
13天~ 5037M 10OS,無塑膠護蓋
13天~ 5037M 10KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 5047M 10KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 5047M 10KS,附塑膠護蓋,可滑動
7天~ 5047M 10OS,無塑膠護蓋
7天~ 5057M 10KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 5057M 10KS,附塑膠護蓋,可滑動
7天~ 5057M 10OS,無塑膠護蓋
7天~ 5072M 10KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 5072M 10KS,附塑膠護蓋,可滑動
10天~ 5072M 10OS,無塑膠護蓋
7天~ 5041M 12KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 5041M 12KS,附塑膠護蓋,可滑動
7天~ 5041M 12OS,無塑膠護蓋
7天~ 5051M 12KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 5051M 12KS,附塑膠護蓋,可滑動
7天~ 5051M 12OS,無塑膠護蓋
7天~ 5061M 12KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 5061M 12KS,附塑膠護蓋,可滑動
7天~ 5061M 12OS,無塑膠護蓋
7天~ 5071M 12KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 5071M 12KS,附塑膠護蓋,可滑動
7天~ 5071M 12OS,無塑膠護蓋
7天~ 5091M 12KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 5091M 12KS,附塑膠護蓋,可滑動
7天~ 5091M 12OS,無塑膠護蓋
7天~ 5059M 16KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 5059M 16KS,附塑膠護蓋,可滑動
7天~ 5059M 16OS,無塑膠護蓋
7天~ 5069M 16KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 5069M 16KS,附塑膠護蓋,可滑動
7天~ 5069M 16OS,無塑膠護蓋
7天~ 5089M 16KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 5089M 16KS,附塑膠護蓋,可滑動
7天~ 5089M 16OS,無塑膠護蓋
7天~ 50114M 16KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 50114M 16KS,附塑膠護蓋,可滑動
7天~ 50114M 16OS,無塑膠護蓋
7天~ 6059M 16KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 6059M 16KS,附塑膠護蓋,可滑動
10天~ 6059M 16OS,無塑膠護蓋
7天~ 6069M 16KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 6069M 16KS,附塑膠護蓋,可滑動
7天~ 6069M 16OS,無塑膠護蓋
7天~ 6089M 16KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 6089M 16KS,附塑膠護蓋,可滑動
7天~ 6089M 16OS,無塑膠護蓋
7天~ 60114M 16KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 60114M 16KS,附塑膠護蓋,可滑動
10天~ 60114M 16OS,無塑膠護蓋
7天~ 6078M 20KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 6078M 20KS,附塑膠護蓋,可滑動
7天~ 6078M 20OS,無塑膠護蓋
7天~ 6088M 20KR,附塑膠護蓋,不可滑動
7天~ 6088M 20KS,附塑膠護蓋,可滑動
7天~ 6088M 20OS,無塑膠護蓋
7天~ 60113M 20KR,附塑膠護蓋,不可滑動
10天~ 60113M 20KS,附塑膠護蓋,可滑動
10天~ 60113M 20OS,無塑膠護蓋
7天~ 60138M 20KS,附塑膠護蓋,可滑動
7天~ 60138M 20OS,無塑膠護蓋

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳墊材質 種類 可調角度螺栓組 螺絲材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767