(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
水平調整腳座 GN 343.3 採用高密度塑膠材質並搭配大面積分散荷重的設計,可承受更高的靜態荷重。
超過上表中規定的靜態值可能導致塑膠組件故障。
上述數值經由一系列荷重測試得出,這些測試是在規定的時間內對一定數量的水平調整腳座施加垂直荷重。
GN 343.3 水平調整腳座出貨時已組裝,但可拆卸。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 直徑d1 | 螺牙d2 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
13天~ | 25 | M 6 | A,無橡膠底墊 | ||
13天~ | 25 | M 6 | G 附橡膠底墊 | ||
13天~ | 25 | M 8 | A,無橡膠底墊 | ||
13天~ | 25 | M 8 | G 附橡膠底墊 | ||
9天~ | 32 | M 8 | A,無橡膠底墊 | ||
13天~ | 32 | M 8 | G 附橡膠底墊 | ||
13天~ | 32 | M 10 | A,無橡膠底墊 | ||
7天~ | 32 | M 10 | G 附橡膠底墊 | ||
13天~ | 40 | M 10 | A,無橡膠底墊 | ||
7天~ | 40 | M 10 | G 附橡膠底墊 | ||
7天~ | 40 | M 12 | A,無橡膠底墊 | ||
7天~ | 40 | M 12 | G 附橡膠底墊 | ||
7天~ | 50 | M 10 | A,無橡膠底墊 | ||
13天~ | 50 | M 10 | G 附橡膠底墊 | ||
7天~ | 50 | M 12 | A,無橡膠底墊 | ||
7天~ | 50 | M 12 | G 附橡膠底墊 | ||
13天~ | 60 | M 12 | A,無橡膠底墊 | ||
13天~ | 60 | M 12 | G 附橡膠底墊 | ||
13天~ | 60 | M 16 | A,無橡膠底墊 | ||
7天~ | 60 | M 16 | G 附橡膠底墊 |
Loading...
商品選擇 | 調整腳墊 | 材質 | PA |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策