(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
水平調整腳座 GN 148 專為安裝重型機械和單元而設計,具有隔絕振動的功能。
這不僅有助於延長機器的使用壽命,還能降低噪音污染。
其結構特性還能吸收水平作用力。
過載分離鎖扣(2型)的設計能夠防止水平調整腳座在張力荷重過大的情況下因分離而損壞。
建議的荷重能力具體詳細數值不具約束力,並排除任何法律責任。對於品質和使用條件亦不構成標準保證。使用者必須根據具體情況確認產品是否適合預期用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
148-60-M10-A-1-57 |
148-60-M10-A-2-57 |
148-90-M12-A-1-57 |
148-90-M12-A-2-57 |
148-113-M16-A-1-57 |
148-113-M16-A-2-57 |
148-113-M16-B-1-57 |
148-113-M16-B-2-57 |
148-126-M20-B-1-57 |
148-126-M20-B-2-57 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙d2 (mm) | 型式 | 腳墊徑d1 | 識別No. |
---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | M 10 | A 附雙孔法蘭(d1 = 60/90/113) | 60 | 1 無過載分離鎖扣 | ||
13天~ | M 10 | A 附雙孔法蘭(d1 = 60/90/113) | 60 | 2 附過載分離鎖扣 | ||
13天~ | M 12 | A 附雙孔法蘭(d1 = 60/90/113) | 90 | 1 無過載分離鎖扣 | ||
13天~ | M 12 | A 附雙孔法蘭(d1 = 60/90/113) | 90 | 2 附過載分離鎖扣 | ||
13天~ | M 16 | A 附雙孔法蘭(d1 = 60/90/113) | 113 | 1 無過載分離鎖扣 | ||
13天~ | M 16 | A 附雙孔法蘭(d1 = 60/90/113) | 113 | 2 附過載分離鎖扣 | ||
7天~ | M 16 | B 附四螺栓法蘭(d1 = 113 / 126) | 113 | 1 無過載分離鎖扣 | ||
7天~ | M 16 | B 附四螺栓法蘭(d1 = 113 / 126) | 113 | 2 附過載分離鎖扣 | ||
13天~ | M 20 | B 附四螺栓法蘭(d1 = 113 / 126) | 126 | 1 無過載分離鎖扣 | ||
7天~ | M 20 | B 附四螺栓法蘭(d1 = 113 / 126) | 126 | 2 附過載分離鎖扣 |
Loading...
類型 | 底座型 | 底座型的種類 | 金屬底座型 | 高度調節把手 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
底座材質 | 鋼 | 特性 | 防震性 | 硬度 | 57,中等 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策