(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼製水平調整腳座 GN 342.2 附PUR減震墊

鋼製水平調整腳座 GN 342.2 附PUR減震墊

上表中指定的荷重能力是減振嵌入裝置可永久承受的建議上限值。
靜荷重等於該面積上施加 0.4 N/mm2 的推力,此時減振材料將達到最佳動態減振性能。動態荷重時,還考慮到最高 0.6 N/mm2 的額外荷重。
水平調整腳座 GN 342.2 無法拆卸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
342.2-32-M10-50-SV
342.2-32-M10-80-SV
342.2-40-M12-63-SV
342.2-40-M12-100-SV
342.2-50-M12-63-SV
342.2-50-M12-100-SV
342.2-60-M16-80-SV
342.2-60-M16-125-SV
型號數量折扣標準
出貨日
直徑d1 螺牙d2 螺牙長度l1
13天~ 32M 1050
13天~ 32M 1080
13天~ 40M 1263
7天~ 40M 12100
13天~ 50M 1263
7天~ 50M 12100
13天~ 60M 1680
7天~ 60M 16125
型號
型號數量折扣標準
出貨日
直徑d1 螺牙d2 螺牙長度l1

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品選擇 調整腳墊 型式 SV 附減震墊 材質 鍍鋅鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767