(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

搭扣式夾鉗附鎖定機構 GN 853

搭扣式夾鉗附鎖定機構 GN 853

搭扣式夾鉗 GN 853 具有鎖定機構,可防止意外誤操作或因振動引起夾鉗開啟。
此產品的另一個優勢是可以單手操作夾鉗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
853-160-T5
853-160-TG
853-160-TT
853-160-TU
853-320-T5
853-320-TG
853-320-TT
853-320-TU
853-700-T5
853-700-TG
853-700-TT
853-700-TU
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 型式
13天~ 160T5 無搭扣鎖螺栓,無固鎖裝置
13天~ 160TG 附橢圓頭搭扣鎖螺栓,附固鎖裝置
7天~ 160TT 附T形頭搭扣鎖螺栓,附固鎖裝置
7天~ 160TU 附J型鉤搭扣鎖螺栓,附固鎖裝置
13天~ 320T5 無搭扣鎖螺栓,無固鎖裝置
9天~ 320TG 附橢圓頭搭扣鎖螺栓,附固鎖裝置
7天~ 320TT 附T形頭搭扣鎖螺栓,附固鎖裝置
7天~ 320TU 附J型鉤搭扣鎖螺栓,附固鎖裝置
13天~ 700T5 無搭扣鎖螺栓,無固鎖裝置
7天~ 700TG 附橢圓頭搭扣鎖螺栓,附固鎖裝置
7天~ 700TT 附T形頭搭扣鎖螺栓,附固鎖裝置
7天~ 700TU 附J型鉤搭扣鎖螺栓,附固鎖裝置
型號
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 型式

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方法 法蘭底座 材質

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引