(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
GN 717 分度定位柱的特點是尺寸精巧。本分度定位柱可防止錯位和配合分度孔的定位誤差,具廣泛適用性。
在組裝過程中,鎖定螺帽在固定時的鎖緊扭矩不可超過表中所示的最大鎖緊扭矩。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部徑 d1 (φ) | 筒夾螺牙 d2 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
7天~ | 3 | M 6 | A 附拉環,無鎖定螺帽 | ||
13天~ | 3 | M 6 | AK 附拉環,附鎖定螺帽 | ||
13天~ | 3 | M 6 | D 附線環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 3 | M 6 | DK 附線環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 3 | M 6 x 0,75 | A 附拉環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 3 | M 6 x 0,75 | AK 附拉環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 3 | M 6 x 0,75 | D 附線環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 3 | M 6 x 0,75 | DK 附線環,附鎖定螺帽 | ||
13天~ | 4 | M 6 | A 附拉環,無鎖定螺帽 | ||
13天~ | 4 | M 6 | AK 附拉環,附鎖定螺帽 | ||
13天~ | 4 | M 6 | D 附線環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 4 | M 6 | DK 附線環,附鎖定螺帽 | ||
13天~ | 4 | M 8 x 1 | A 附拉環,無鎖定螺帽 | ||
13天~ | 4 | M 8 x 1 | AK 附拉環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 4 | M 8 x 1 | D 附線環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 4 | M 8 x 1 | DK 附線環,附鎖定螺帽 | ||
13天~ | 5 | M 8 | A 附拉環,無鎖定螺帽 | ||
10天~ | 5 | M 8 | AK 附拉環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 5 | M 8 | D 附線環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 5 | M 8 | DK 附線環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 5 | M 8 x 1 | A 附拉環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 5 | M 8 x 1 | AK 附拉環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 5 | M 8 x 1 | D 附線環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 5 | M 8 x 1 | DK 附線環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 5 | M 10 x 1 | A 附拉環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 5 | M 10 x 1 | AK 附拉環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 5 | M 10 x 1 | D 附線環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 5 | M 10 x 1 | DK 附線環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 6 | M 10 | A 附拉環,無鎖定螺帽 | ||
13天~ | 6 | M 10 | AK 附拉環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 6 | M 10 | D 附線環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 6 | M 10 | DK 附線環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 6 | M 12 x 1,5 | A 附拉環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 6 | M 12 x 1,5 | AK 附拉環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 6 | M 12 x 1,5 | D 附線環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 6 | M 12 x 1,5 | DK 附線環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 8 | M 12 | A 附拉環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 8 | M 12 | AK 附拉環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 8 | M 12 | D 附線環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 8 | M 12 | DK 附線環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 8 | M 12 x 1,5 | A 附拉環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 8 | M 12 x 1,5 | AK 附拉環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 8 | M 12 x 1,5 | D 附線環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 8 | M 12 x 1,5 | DK 附線環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 8 | M 16 x 1,5 | A 附拉環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 8 | M 16 x 1,5 | AK 附拉環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 8 | M 16 x 1,5 | D 附線環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 8 | M 16 x 1,5 | DK 附線環,附鎖定螺帽 | ||
9天~ | 10 | M 16 x 1,5 | A 附拉環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 10 | M 16 x 1,5 | AK 附拉環,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 10 | M 16 x 1,5 | D 附線環,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 10 | M 16 x 1,5 | DK 附線環,附鎖定螺帽 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 附環 | 安裝方式 | 螺栓安裝 | 材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
前端材質 | 不鏽鋼 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策