(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
分度定位柱 GN 817.4 類似 GN 817,但採用T形把手取代圓頭把手。
此形狀可提升C型分度位置的視覺定向效果,有利於防止解鎖力道過大的情況。
C型附縮回位置分度定位柱適合用於定位柱必須保持在不得突出的用途。在此情況下,旋鈕會縮回並旋轉90°。槽口會使定位柱保持在該位置。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部徑 d1 (φ) | 行程 l₁ | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
13天~ | 6 | 6 | B 無縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
13天~ | 6 | 6 | BK 無縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 6 | 6 | C 附縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 6 | 6 | CK 附縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 6 | 9 | B 無縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
13天~ | 6 | 9 | BK 無縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 6 | 9 | C 附縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
13天~ | 6 | 9 | CK 附縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 8 | 8 | B 無縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
13天~ | 8 | 8 | BK 無縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 8 | 8 | C 附縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 8 | 8 | CK 附縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 8 | 12 | B 無縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 8 | 12 | BK 無縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
13天~ | 8 | 12 | C 附縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
10天~ | 8 | 12 | CK 附縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 10 | 12 | B 無縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
7天~ | 10 | 12 | BK 無縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
7天~ | 10 | 12 | C 附縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
13天~ | 10 | 12 | CK 附縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
10天~ | 12 | 15 | B 無縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
13天~ | 12 | 15 | BK 無縮回位置,附鎖定螺帽 | ||
13天~ | 12 | 15 | C 附縮回位置,無鎖定螺帽 | ||
13天~ | 12 | 15 | CK 附縮回位置,附鎖定螺帽 |
Loading...
型式 | 把手型 | 安裝方式 | 螺栓安裝 | 材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
前端材質 | 鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策