(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附縮回位置分度定位柱 GN 417

附縮回位置分度定位柱 GN 417

C型附縮回位置分度定位柱 GN 417 用於定位柱必須保持在縮回位置的用途。

操作時,旋鈕在縮回後需旋轉90°。槽口會使定位柱保持在該位置。
鎖緊區域經過專門設計,可使用ISO 7092墊圈。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
417-4-C
417-5-C
417-6-C
417-8-C
417-10-C
型號數量折扣標準
出貨日
螺栓徑d1
13天~ 4
13天~ 5
13天~ 6
13天~ 8
13天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 C-附縮回位置

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767