(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/5/3(六)~2025/5/6(二) 適逢日本黃金週連假,日本供應商將暫停出貨。 如有相關日本商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/5/1(四)~2025/5/5(一) 適逢中國勞動節連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鑰匙操作式鉤型閂鎖 GN 115.8

鑰匙操作式鉤型閂鎖 GN 115.8

鉤型閂鎖 GN 115.8 配備鉤子和閂扣座,主要用於滑動門和鉸鏈板。鎖芯動作隨著軸的轉動做徑向鎖定,因此用途廣泛多元。

鉤型閂鎖 GN 115.8 隨附的鉤子以未鎖緊形式出貨。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
115.8-DK-18-H1-CR-1
115.8-DK-18-H1-CR-2
115.8-DK-18-H1-SW-1
115.8-DK-18-H1-SW-2
115.8-SCH-18-H1-CR-1
115.8-SCH-18-H1-CR-2
115.8-SCH-18-H1-SW-1
115.8-SCH-18-H1-SW-2
115.8-VDE-18-H1-CR-1
115.8-VDE-18-H1-CR-2
115.8-VDE-18-H1-SW-1
115.8-VDE-18-H1-SW-2
115.8-VK7-18-H1-CR-1
115.8-VK7-18-H1-CR-2
115.8-VK7-18-H1-SW-1
115.8-VK7-18-H1-SW-2
115.8-VK8-18-H1-CR-1
115.8-VK8-18-H1-CR-2
115.8-VK8-18-H1-SW-1
115.8-VK8-18-H1-SW-2
型號數量折扣標準
出貨日
型式 定位環表面處理 樣式
7天~ DK 三角形鎖芯型(DK7)CR 鍍鉻1 無閂扣座
13天~ DK 三角形鎖芯型(DK7)CR 鍍鉻2 附閂扣座
13天~ DK 三角形鎖芯型(DK7)SW 黑色紋理塑膠塗層1 無閂扣座
13天~ DK 三角形鎖芯型(DK7)SW 黑色紋理塑膠塗層2 附閂扣座
13天~ SCH 一字鎖芯型CR 鍍鉻1 無閂扣座
13天~ SCH 一字鎖芯型CR 鍍鉻2 附閂扣座
13天~ SCH 一字鎖芯型SW 黑色紋理塑膠塗層1 無閂扣座
13天~ SCH 一字鎖芯型SW 黑色紋理塑膠塗層2 附閂扣座
13天~ VDE 雙翼鑰匙型CR 鍍鉻1 無閂扣座
13天~ VDE 雙翼鑰匙型CR 鍍鉻2 附閂扣座
13天~ VDE 雙翼鑰匙型SW 黑色紋理塑膠塗層1 無閂扣座
13天~ VDE 雙翼鑰匙型SW 黑色紋理塑膠塗層2 附閂扣座
13天~ VK7 方形鎖芯A/F7型CR 鍍鉻1 無閂扣座
13天~ VK7 方形鎖芯A/F7型CR 鍍鉻2 附閂扣座
13天~ VK7 方形鎖芯A/F7型SW 黑色紋理塑膠塗層1 無閂扣座
13天~ VK7 方形鎖芯A/F7型SW 黑色紋理塑膠塗層2 附閂扣座
13天~ VK8 方形鎖芯A/F8型CR 鍍鉻1 無閂扣座
13天~ VK8 方形鎖芯A/F8型CR 鍍鉻2 附閂扣座
13天~ VK8 方形鎖芯A/F8型SW 黑色紋理塑膠塗層1 無閂扣座
13天~ VK8 方形鎖芯A/F8型SW 黑色紋理塑膠塗層2 附閂扣座

Loading...

  1. 1

基本資訊

鉤扣距離A 18 鉤扣版本 H1 迴轉半徑R=28

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767