(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可調式鉸鏈 GN 238 從技術上和視覺上可讓門板和框架完美定位和對齊。
鋼製調節盤下部有切削環,在鎖緊皿頭螺絲時,切削環可嵌入壓鑄鋅翼板的徑向鋸齒,實質達到成型鎖定結構,防止鉸鏈在安裝後進行調整。
蓋罩可遮蔽固定元件,使鉸鏈外型構造更為美觀。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 l2 (mm) | 長度 l1 (mm) | 型式 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 42 | 42 | BJ 兩側可調整 | SR 銀色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 42 | 42 | BJ 兩側可調整 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
7天~ | 42 | 42 | EJ 單側可調整 | SR 銀色紋理塑膠塗層 | ||
7天~ | 42 | 42 | EJ 單側可調整 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
7天~ | 42 | 42 | NJ 無調整 | SR 銀色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 42 | 42 | NJ 無調整 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 50 | 50 | BJ 兩側可調整 | SR 銀色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 50 | 50 | BJ 兩側可調整 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
7天~ | 50 | 50 | EJ 單側可調整 | SR 銀色紋理塑膠塗層 | ||
7天~ | 50 | 50 | EJ 單側可調整 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
7天~ | 50 | 50 | NJ 無調整 | SR 銀色紋理塑膠塗層 | ||
7天~ | 50 | 50 | NJ 無調整 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
7天~ | 60 | 60 | BJ 兩側可調整 | SR 銀色紋理塑膠塗層 | ||
7天~ | 60 | 60 | BJ 兩側可調整 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
7天~ | 60 | 60 | EJ 單側可調整 | SR 銀色紋理塑膠塗層 | ||
7天~ | 60 | 60 | EJ 單側可調整 | SW 黑色紋理塑膠塗層 | ||
7天~ | 60 | 60 | NJ 無調整 | SR 銀色紋理塑膠塗層 | ||
13天~ | 60 | 60 | NJ 無調整 | SW 黑色紋理塑膠塗層 |
Loading...
本體種類 | 標準 | 平鉸鏈種類 | 方形板形 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策