(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角螺帽附球面座 DIN 6330

六角螺帽附球面座 DIN 6330

六角螺帽 DIN 6330 適合用於需要頻繁夾持和鬆開的夾持應用中(m = 1.5 x d1)。

由於具有球面座,可以與DIN 6319不鏽鋼凹面墊圈搭配使用來補償位置偏差。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6330-M8-B
6330-M10-B
6330-M12-B
6330-M14-B
6330-M16-B
6330-M20-B
6330-M24-B
6330-M30-B
6330-M36-B
型號數量折扣標準
出貨日
內螺牙d1 (M)
13天~ 8
13天~ 10
13天~ 12
13天~ 14
13天~ 16
13天~ 20
13天~ 24
13天~ 30
13天~ 36

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 表面處理(詳細) 黑色氧化塗層 型式 B-附單側球面座

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767