(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角螺帽附軸環 DIN 6331

六角螺帽附軸環 DIN 6331

六角螺帽 DIN 6331 適合用於需要頻繁夾持和鬆開的夾持應用中(m = 1.5 x d1)。

此款螺帽附軸環,因此無需使用墊圈。
官方標準表指定了額外尺寸M 27、M 42和M 48。但M14尺寸並未列在官方標準表中。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
6331-M6
6331-M8
6331-M10
6331-M12
6331-M14
6331-M16
6331-M20
6331-M24
6331-M30
6331-M36
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙 d1 (M)
7天~ 6
13天~ 8
13天~ 10
7天~ 12
13天~ 14
13天~ 16
13天~ 20
13天~ 24
7天~ 30
7天~ 36

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767